TIDA-010040

警报音发生器参考设计

TIDA-010040

设计文件

概述

此参考设计提供了一种产生类似于 IEC60601-1-8 医疗设备标准中所述的警报的方法。关键时序参数可通过固件进行编程。所有参数(包括脉宽、脉率、内部频率、脉冲上升时间、音量控制以及优先级)都可以使用固件进行控制。模拟包络由 MSP430FR2311 和模拟电路组合而成。

特性
  • 利用可编程时序和频率提供产生音频警报音的机制
  • 利用软件可调节的上升/下降时间、脉冲持续时间、脉冲间隔以及突发间隔输出优先级低、中、高的警报
  • 可调音量控制
  • 由 PC 上的 USB 端口供电
  • 输出 8 种不同的警报音调
  • 重合检测器确认扬声器是否输出正确的声音
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU611.PDF (18272 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRYE7.PDF (371 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRYE8.PDF (68 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRYE9.PDF (198 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRYF1.ZIP (2104 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCF63.ZIP (926 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRYF0.PDF (885 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

XOR(异或)门

SN74AHCT1G86具有 TTL 兼容型 CMOS 输入的单路 2 输入、4.5V 至 5.5V XOR(异或)门

数据表: PDF | HTML
扬声器放大器

TPA2005D1关断引脚兼容 1.8V 逻辑电平的 1.4W 单声道、模拟输入 D 类扬声器放大器

数据表: PDF | HTML
扬声器放大器

TPA6211A13.1W 单声道模拟输入 AB 类音频放大器

数据表: PDF | HTML
模拟开关和多路复用器

TMUX1072具有断电保护功能的 5V、2:1 (SPDT)、2 通道模拟开关

数据表: PDF | HTML
模拟开关和多路复用器

TS5A231575V、2:1 (SPDT)、2 通道模拟开关

数据表: PDF | HTML
比较器

LM393-N低功耗低偏移电压双通道比较器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV704150mA、24V、超低 IQ、低压降 (LDO) 稳压器

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

TLV9062双路、5.5V、10MHz 运算放大器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 Alarm Tone Generator Reference Design. 英语版 2019年 1月 10日

相关设计资源

硬件开发

开发套件
MSP-EXP430FR2311 MSP430FR2311 LaunchPad™ development kit

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频