TIDA-00988
160MHz 带宽无线信号测试器参考设计
TIDA-00988
概述
该参考设计使用有源平衡-非平衡变压器放大器 (LMH5401)、LC 带通滤波器、16 位 ADC (ADC31JB68) 以及时钟清除器和发生器 PLL (LMK04828) 为标准无线信号测试仪实现了 IF 子系统。使用调制信号的测量演示了具有高星座清晰度的信号接收和足够测试广泛的标准信号类型(包括 802.11ac (Wi-Fi)、蓝牙、Zigbee 以及 UMTS 和 LTE 等常见移动标准)的 MER。
特性
- 使用 160MHz 带宽为标准无线信号测试仪实现 IF 子系统
- 支持大多数标准无线信号数据类型
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | 160-MHz Bandwidth Wireless Signal Tester Design Guide | 2016年 2月 3日 |