TIDA-00976

高速高侧电流检测参考设计

TIDA-00976

设计文件

概述

此参考设计提供了一种高速电流电压转换电路。此设计经优化,适用于需要在 5V 至 30V 电压范围内的正电源轨中进行高速电流测量的电流检测应用。此设计将降低 30V 电压中的共模电压,并产生 2.5V 输出电压,从而利用模数转换器 (ADC) 进行采样。通过使用不同的精度参考,可以轻松更改输出共模。

特性
  • 带宽 > 15MHz
  • 转换电流到电压
  • 5V 至 30V 高侧电压范围
  • 灵活的输出共模电压
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU273.PDF (1432 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRRV6.PDF (171 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRRV7.PDF (102 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCDN7.ZIP (1890 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRRV8.PDF (376 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

串联电压基准

REF50252.5V、3µVpp/V 噪声、3ppm/°C 温漂、精密串联电压基准

数据表: PDF | HTML
全差分放大器

THS4131全差分输入/输出低噪声放大器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A49具有使能功能的 150mA、36V、低噪声、高 PSRR、可调节低压降稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 高速高侧电流感应参考设计 英语版 2017年 10月 31日
模拟设计期刊 Analysis of fully differential amplifiers 2005年 3月 11日
模拟设计期刊 Op amp stability and input capacitance 2005年 2月 25日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频