效率大于 93% 且适用于 UPS 的 2kW、48V 至 400V 隔离式双向直流/直流转换器参考设计

(正在供货) TIDA-00951

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

此 2kW 隔离式双向直流/直流转换器参考设计 (TIDA-00951) 可在 400V 直流总线和 12 - 14 节锂电池组之间进行电力传输,可用于 UPS、电池备份和电力存储等应用。在备用模式下,此参考设计可用作采用 ZVS 技术的有源钳位升压转换器,将电源从 48V 电池传输至 400V 直流总线。当用作电压馈入式全桥电池充电器,从 400V 直流总线为 48V 电池充电时,此参考设计可实现大于 93% 的效率。此参考设计还设有内置直流总线和电池过流保护,并设有过压保护。

特性
  • 数控隔离式双向直流/直流转换器
  • 可作为有源钳位全桥升压转换器,高负载条件下 ZCS 与 ZVS 一同开启,用于低压 FET,同时 ZVS 用于高压开关
  • 宽运行范围:36V 至 60V 电池供电及 300V 至 400V 直流总线
  • 在低压侧采用 100V FET 的成本优化设计,无需并行使用功率高达 2kW 的多个 FET
  • 具有可在 100uS 时间范围内快速从电池充电模式转换为备用模式的快速模式
  • 使用 TIDA-01281 参考设计上的 TMS320F28033 数字控制器来控制运行
  • 用于监控电池电流的高侧电流检测,基于 TIDA-01141 参考设计的板载 INA240
  • 使用 TIDA-01159 参考设计中的增强型隔离闸极驱动器 UCC21520 来驱动高压全桥

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




TI 器件 (14)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
AMC1301  200 kHz、全差动隔离放大器  特殊功能放大器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
CSD19536KCS  100V、N 通道 NexFET™ 功率 MOSFET,CSD19536KCS  功率 MOSFET  样片或购买 不可用
INA240  电压输出、高/低侧测量、双向零漂移系列  电流感应放大器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LM4041A12  1.2V 精密微功耗并联电压参考,0.1% 精确度  电压基准  样片或购买 不可用
OPA376  低噪声、低 IQ 精密运算放大器  运算放大器(Op Amps)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
SN6505B  SN6505x 用于隔离电源的低噪声 1A 变压器驱动器  隔离  样片或购买 查看设计套件与评估模块
SN74LVC126A  具有三态输出的四路总线缓冲器闸  缓冲器/驱动器  样片或购买 不可用
TLV1117  单输出 LDO、800mA、固定和可调节电压、内部电流限制、过热保护  线性稳压器 (LDO)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TMP300  电阻可编程跳变点、工作电压高达 18V 的 ±2°C 温度开关和模拟输出传感器  温度传感器和控制IC  样片或购买 不可用
TMS320F28033  Piccolo 微处理器  C2000 实时控制 MCU  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS62160  采用 2x2 QFN 封装的 3-17V 1A 降压转换器  降压型器件  样片或购买 查看设计套件与评估模块
UCC21520  4A/6A、5.7 kVrms 双通道隔离式栅极驱动器  MOSFET 和 IGBT 栅极驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
UCC27211A  120-V Boot, 4-A Peak, High Frequency High-Side and Low-Side Driver   MOSFET 和 IGBT 栅极驱动器  样片或购买 不可用
UCC27517A  具有 5V 负输入电压处理能力的 4A/4A 单通道高速低侧栅极驱动器  MOSFET 和 IGBT 栅极驱动器  样片或购买 不可用

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 3880 2017年 10月 24日 0 下载英文版本
设计文件 (6)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 114 2018年 3月 27日 1,219
ZIP 1995 2017年 6月 2日 173
ZIP 6563 2017年 6月 2日 708
PDF 1699 2017年 6月 2日 624
PDF 226 2017年 6月 2日 505
PDF 676 2017年 6月 2日 3,690

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs