TIDA-00895

1 节至 2 节 I2C 锂离子电池组管理器参考设计

TIDA-00895

设计文件

概述

德州仪器 (TI) bq28z610 器件是一种电池组管理器,其中集成了电量监测和保护功能,使 1 到 2 节的锂离子和锂聚合物电池组实现完全自主运行。此架构支持通过 I2C 广播命令在电量监测处理器与内部电池充电器控制器之间进行通信。考虑到该参考设计是包含锂离子电池监测和保护功能的完整电池组解决方案,该参考设计可简化客户的设计过程。该参考设计包含过压 IC,以实现附加的安全保护。

特性
  • 完全集成的监测计和保护器,支持 1 到 2 节锂离子或锂聚合物电池
  • 第二级保护器提供过压保护
  • Impedance Track 技术
  • 集成 SHA-1 认证
  • 此电路设计已经过测试且包含可订购的 EVM、用户指南和评估软件
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBG8.PDF (137 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRKF8.PDF (221 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRKF9.PDF (206 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRKG0.PDF (199 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRKG2.ZIP (1250 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCBT3.ZIP (438 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRKG1.PDF (582 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MOSFET

CSD16412Q5A采用 5mm x 6mm SON 封装的单通道、16mΩ、25V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF
电池保护器

BQ294502用于 2 到 3 节锂离子电池的过压保护器件,具有 4.35v OVP

数据表: PDF | HTML
电池电量监测

BQ28Z610适用于 1-2 节串联电池组并具有集成保护器的电池电量监测计

数据表: PDF | HTML
电池电量监测

BQ28Z610-R1适用于 1-2 节串联电池组并具有集成保护器的电池电量监测计

数据表: PDF | HTML
电池电量监测

BQ28Z620具有集成保护器、适用于 1 至 2 节串联电池包、具有 1.2V I/O 的电池电量监测计

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件

评估板

BQ28Z610EVM-532 — Bq28z610 EVM 1 节到 2 节可编程电池管理器评估模块

bq28z610 EVM 评估模块 (EVM) 是适用于 bq28z610/bq294502 电池管理系统的完整评估系统。此 EVM 包含一个 bq28z610 电路模块、一个电流感应电阻器、一个热敏电阻以及指向基于 WindowsTM 的 PC 软件。此电路模块包含一个 bq28z610 集成电路 (IC)、一个 bq294502 IC,还包含监控和预测容量、在充电或静置时执行电池平衡、监控关键参数、防止 1 或 2 节锂离子或锂聚合物电池组中出现过充、过放电、短路和过电流所需的所有其他板载组件。该电路模块直接与电池组中的电池相连。借助使用 I2C 的 EV2300 (...)

用户指南: PDF | HTML
登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
TI.com 上无现货

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 TIDA-00895 Test Results 2016年 2月 3日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频