TIDA-00893
具有集成电源的隔离式 CAN 模块参考设计
TIDA-00893
概述
The TIDA-00893 参考设计提供了一个紧凑型解决方案,能够生成隔离式直流电源,同时支持隔离式 CAN 通信。此设计包含一个具有集成电源的增强型数字隔离器以及 CAN 收发器,旨在用于降低辐射以满足 CISPR22 B 类之类的标准,无需任何其他部件。
特性
- 单电源解决方案(接口侧不需要单独的电源)
- BOM 成本降低
- 可扩展至其他 CAN 收发器
- 先进的 PCB 布局可减少辐射发射
汽车
工业
- 48-V servo drive
- AC input HVAC motor control
- 交流输入 BLDC 电机驱动
- 高级定制控制 BLDC 驱动器 (<60V)
- 空气断路器 (ACB)
- 飞行器驾驶舱显示器
- 分析型实验室仪表
- 汽车接口和通信 HIL 测试仪
- Contractor circuit_1
- HVAC 大型商用电机控制
- 直流馈送伺服功率级
- 飞行控制单元
- 全权限数字式发动机控制 (FADEC)
- 液压/气动执行器驱动系统
- 基于 IGBT 的伺服功率级
- 基于 IPM 的伺服功率级
- 工业机器人混合 I/O 模块
- 工业机器人视觉
- 隔离式交流驱动器功率级
- MRI 子系统模块
- 物流机器人运动控制器
- Mobile robot safety module
- 移动机器人视觉
- 电机保护继电器和接触器
- Multi-axis servo drive
- 近红外线 (NIR) 光谱仪 - 台式
- 非隔离式交流驱动器功率级
- 非公路用车 HMI 和显示系统
- 非公路用车控制系统
- 非公路用车传感器系统
- 示波器 (DSO) - 台式
- 示波器 (DSO) - 模块化
- Precision analog input DAQ
- 雷达制导
- 机器人安全模块
- 具有制动功能的伺服驱动器交流/直流整流器
- 伺服驱动器有源前端
- Single-axis servo drive
- 源测量单元 (SMU)
- 轨道旁信令和控制系统
- 牵引驱动器
- 称重秤
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
设计指南 | 具有集成电源的隔离式CAN 参考设计 | 英语版 | 2017年 12月 14日 |