TIDA-00885

由降压转换器供电的 9.8GHz 射频高性能合成器参考设计

TIDA-00885

设计文件

概述

TIDA-00885 设计采用了 LMX2592,这是一款低噪宽带 RF PLL,具有输出频率范围介于 20 MHz 至 9.8 GHz 之间的集成 VCO。LMX2592 性能卓越,6GHz 输出的积分相位噪声为 49fs,使其成为理想的低噪声源。LMX2592 频率合成器支持两种可选的供电方式,即两种采用常用尺寸的 TPS62150 和 LM43601 降压转换器。  LM43601 与 LM46000、LM46001、LM46002、LM43600、LM43602 以及 LM43603 引脚对引脚兼容。TPS62150 直流/直流稳压器与 TPS6213x、TPS6214x 器件引脚对引脚兼容。

特性
  • 输出频率范围介于 20MHz 至 9800MHz 之间
  • 输入时钟频率介于 5 MHz 至 1400 MHz 之间
  • 相位噪声性能行业领先
  • 使用板载直流/直流稳压器将电压从 5V 降至 3.3V 的效率高达 95%
  • 板载直流/直流稳压器与多个其他稳压器的尺寸兼容
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUC22.PDF (10118 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRNG0A.PDF (470 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRNG1A.PDF (219 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCCL5.ZIP (213 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

射频 PLL 与合成器

LMX2592具有集成 VCO 的 9.8GHz 宽带频率合成器

数据表: PDF | HTML
降压转换器(集成开关)

LM436013.5V 至 36V、1A 同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
降压转换器(集成开关)

TPS62150采用 3x3 QFN 封装、具有 DCS-Control 的 3-17V 1A 降压转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 9.8GHz RF High Performance Synthesizer From a Buck Converter Design Guide 2016年 8月 25日
技术文章 Don’t let bad reference signals destroy the phase noise in your PLL/synthesizer PDF | HTML 2017年 1月 10日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频