TIDA-00835

采用 24 位 Δ-Σ ADC 的高精度 ±0.5% 电流和隔离式电压测量参考设计

TIDA-00835

设计文件

概述

此模拟前端 (AFE) 设计展示了如何将两个或多个 ∑-∆ ADC 连接起来以实现同步采样,以及如何扩大输入通道数量以提供最大的灵活性。通过将 AFE 与电流互感器 (CT) 和 Rogowski 线圈连接实现精密电流测量。同样,使用不带和带隔离放大器的电阻分压器实现精确电压测量。AFE 可配置为测量单极或双极输入。板载提供所需电源。此外,还可将诊断整合为同一种设计,如 TIDA-00810 所示。

特性
  • 使用 4 通道同步采样 24 位 ∑-∆ ADC 在宽输入范围内进行精密数据采集
  • 通过与缓冲共用时钟同步将多个器件与同步采样连接起来,从而实现通道扩展
  • 电流测量 – 使用电流互感器或带硬件积分器的 Rogowski 线圈验证性能
  • 电压测量 – 使用不带和带隔离放大器(基础型或增强型隔离)的分压器 (PD) 验证性能
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU556B.PDF (3366 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRMT4A.PDF (904 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRMT5A.PDF (112 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRMT6A.ZIP (926 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRMT8A.ZIP (3194 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCF7A.ZIP (962 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRMT7A.PDF (3747 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

Precision ADCs

ADS131A0224 位 128kSPS 2 通道同步采样 Δ-Σ ADC

数据表: PDF | HTML
Precision ADCs

ADS131A0424 位 128kSPS 4 通道同步采样 Δ-Σ ADC

数据表: PDF | HTML
Precision ADCs

ADS131E08可用于电源监控和保护的 24 位 64kSPS 8 通道同步采样 Δ-Σ ADC

数据表: PDF | HTML
Precision ADCs

ADS131E08S用于电源监控和保护、具有快速启动功能的 24 位 64kSPS 8 通道同步采样 Δ-Σ ADC

数据表: PDF | HTML
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)

LM27762带有集成 LDO 的低噪声正负输出电荷泵

数据表: PDF | HTML
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)

TPS60403具有固定 250kHz 操作的 60mA 充电泵电压反向器

数据表: PDF
TVS 二极管

TVS05005V 平缓钳位浪涌保护器件

数据表: PDF | HTML
串联电压基准

REF34252.5V 低温漂、低功耗小型串联电压基准

数据表: PDF | HTML
串联电压基准

REF34404.1V 低温漂、低功耗小型串联电压基准

数据表: PDF | HTML
变压器驱动器

SN6501适用于隔离式电源的低噪声 350mA、410kHz 变压器驱动器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

LM4040-N100ppm/°C 精密微功耗并联电压基准

数据表: PDF | HTML
时钟缓冲器

CDCLVC1102低抖动 1:2 LVCMOS 扇出时钟缓冲器

数据表: PDF | HTML
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA41800.1 μV/C 温漂、四通道、低噪声、轨到轨、36V 零温漂运算放大器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV704150mA、24V、超低 IQ、低压降 (LDO) 稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS717具有使能功能的 150mA、高 PSRR、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS723具有使能功能的 200mA、负电压、可调节低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

OPA4171四通道、36V、3MHz、低功耗运算放大器

数据表: PDF
通用运算放大器

TLV9061适用于成本优化型应用的单通道、5.5V、10MHz、RRIO 运算放大器

数据表: PDF | HTML
隔离式放大器

AMC1200±250mV 输入、精密电流检测基本隔离式放大器

数据表: PDF | HTML
隔离式放大器

AMC1300±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器

数据表: PDF | HTML
隔离式放大器

AMC1301用于电流检测的 ±250mV 输入、精密增强型隔离放大器

数据表: PDF | HTML
隔离式放大器

AMC13112V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器

数据表: PDF | HTML
隔离式放大器

ISO224±12V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
技术文章 Covering wide analog input measurement for grid protection and control using 24-bi PDF | HTML 2018年 12月 4日
设计指南 采用 24 位 DS ADC 的高精度 ±0.5% 电流和隔离式电压测量参考设计 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) 2018年 10月 16日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频