隐藏过滤器 复位
Boost
Buck
Buck Boost
FlyBuck
Flyback
Forward
Full Bridge
Half Bridge
Hot Swap
Linear Regulator
Load Share
Multiphase
OR'ing
Other
PFC
POE
Sepic
USB Switch
设计标题
Vin (V) (Min) Vin (V) (Max) 隔离/非隔离 输入类型 Vout (V) (Nom) Iout (A) (Max) Output Power (W) TIDEP-01040 - 新 - 适用于工业应用的晶圆芯片级封装 60GHz 毫米波传感器参考设计 自动门
电视
个人电子产品
PC 和笔记本电脑
非公路用车控制
非公路用车
照明
LED 电源
LCD 电视
工业自动化
工业
平面电视
台式电脑
台式计算机/主板
楼宇安防系统
楼宇自动化
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
毫米波雷达传感器
电压转换器和电平转换器
电压转换器
电压基准
温度传感器和控制 IC
开关与多路复用器
并联电压基准
传感器
电源开关
电源多路复用器
电源管理
无源和分立式
微控制器 (MCU) 和处理器
逻辑门
逻辑和电压转换
线性和低压降 (LDO) 稳压器
LVDS、M-LVDS 和 PECL IC
接口
工业毫米波雷达传感器
ESD 保护二极管
二极管
数字温度传感器
数字功率监控器
电流检测放大器
基于 Arm 的微控制器
Arm Cortex-M4 MCU
模拟开关和多路复用器
放大器
与门
该参考设计适用于要求外形小巧、功耗低的应用。该设计基于 TI 的 IWRL6432W 60GHz 毫米波雷达器件,采用由 Isola® 的 FR408HR 材料制成的四层 PCB 堆叠结构。该参考设计还有一款外形更小巧的版本,但没有调试和评估接口。 View design TIDA-010256 - 新 - 128 通道超声波发送器系统参考设计 交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
超声波 AFE
开关与多路复用器
精密 DAC (≤10MSPS)
电源模块(集成电感器)
电源管理
振荡器
微控制器 (MCU) 和处理器
医疗 AFE
线性和低压降 (LDO) 稳压器
集成型和特殊功能数据转换器
数模转换器 (DAC)
数据转换器
DC/DC 电源模块
时钟和计时
时钟缓冲器
基于 Arm 的微控制器
Arm Cortex-R MCU
模拟开关和多路复用器
该超声波传输参考设计使用 TI 的 TX7516 五级脉冲发送器和高压 TMUX9832 开关。发送器和开关以 1:4 的方式进行连接,可满足高通道数超声波模拟前端系统的紧凑型硬件设计要求。此设计通过采用我们的高效小尺寸电源模块和 SEPIC 拓扑,还减小了总体电源尺寸。 View design TIDA-050077.1 - 新 - 4kW, 12V input power path protection reference design using stackable eFuse 协处理器和加速器硬件
服务器主板
机架式服务器主板
高性能计算
硬件加速器和 GPU 卡/模块
企业系统
数据中心和企业计算
10.8
13.2
Non-Isolated
DC
12
300
3600
This reference design illustrates a 12V, 4kW input power path protection system for data center servers, using six TPS25985 eFuse devices in parallel. The TPS25985x is a compact, package-integrated, parallelizable, high-current circuit protection and power management device. The primary goal of (...) View design TIDA-010089.1 - 新 - 两象限、15V、8A、可编程线性直流电源参考设计 电芯化成和测试设备
测试和测量
可编程直流电源
工业
电子实验室和现场测试设备
电池化成和测试
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
电压基准
温度开关
温度传感器和控制 IC
TVS 二极管
开关与多路复用器
固态继电器
串联电压基准
传感器
精密运算放大器 (Vos<1mV)
精密 DAC (≤10MSPS)
电源开关
电源管理
无源和分立式
运算放大器 (op amps)
仪表放大器
通用运算放大器
二极管
数模转换器 (DAC)
数据转换器
比较器
模拟开关和多路复用器
放大器
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
24
48
Non-Isolated
DC
15
8
120
Buck- Synchronous
Linear Regulator
此参考设计展示了一种低噪声、高效的双向电源,可实现低于 ±0.02% 的满量程 (FS) 电流和电压控制精度。该设计利用模拟反馈环路实现精确的电流控制,并采用电压跟踪电路,以便最大限度降低源模式线性级中的功率耗散。该设计方案可实现 120W 输出功率,并可通过外部散热实现高达 25W 的灌功率。
View design PMP31263.1 - 新 - 适用于 H 类音频应用的双相升压转换器参考设计 汽车
具有 ANC 的非升压音频放大器
高端音响
信息娱乐系统与仪表组
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
电源管理
9
18
Non-Isolated
DC
40.8
25
1020
此参考设计采用适用于 H 类音频应用的双相汽车升压转换器,提供模拟或数字输出电压跟踪。在 11V 输入电压下可实现 800W 以上的峰值输出功率。
本测试报告基于使用外部电阻器配置的 LM5125-Q1。引脚兼容的 LM51251-Q1 型号提供 I²C 用于诊断和控制功能,也可用在此设计中。
View design PMP23391.1 - 新 - 适用于 100kRad 应用的 300W、12V 输出 ZVS 全桥转换器参考设计 航天与国防
航天级
卫星电力系统 (EPS)
雷达成像有效载荷
光学成像有效载荷
工业
命令和数据处理 (C&DH)
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
电源管理
半桥驱动器
栅极驱动器
22
36
Isolated
DC
12
25
300
该参考设计是一种全桥拓扑,包括以次级接地为基准的 TPS7H5005-SEP,用于控制三个 TPS7H6005-SEP 半桥栅极驱动器。以初级侧为基准的两个驱动器在脉宽调制 (PWM) 模式下运行,使得该设计能够在较高负载条件下实现零电压开关 (ZVS)。在次级侧,另一个驱动器控制一对次级整流器,以进一步提高转换效率。在此设计中,选择控制器、半桥驱动器和 GaN 场效应晶体管 (FET) 来满足对地静止轨道辐射 (GEO) 要求。这些元件可以互换以满足其他任务规格。 View design PMP31345.1 - 新 - Triple output primary-side regulation (PSR) flyback converter reference design 汽车
牵引逆变器
车载充电器
混合动力、电动和动力总成系统
HEV/EV 逆变器和电机控制
HEV/EV OBC 和直流/直流转换器
直流/直流转换器系统
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
电源管理
6
27
Isolated
DC
22
0.55
12.1
This reference design showcases a primary-side regulation (PSR) flyback converter based on the LM5185-Q1. The design offers three isolated output windings, and delivers up to 19W in total from a 6V to 27V input voltage range. View design
Design parameters PMP31345.2 - 新 - Triple output primary-side regulation (PSR) flyback converter reference design 汽车
牵引逆变器
车载充电器
混合动力、电动和动力总成系统
HEV/EV 逆变器和电机控制
HEV/EV OBC 和直流/直流转换器
直流/直流转换器系统
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
电源管理
6
27
Isolated
DC
22
0.16
3.52
This reference design showcases a primary-side regulation (PSR) flyback converter based on the LM5185-Q1. The design offers three isolated output windings, and delivers up to 19W in total from a 6V to 27V input voltage range. View design
Design parameters PMP31345.3 - 新 - Triple output primary-side regulation (PSR) flyback converter reference design 汽车
牵引逆变器
车载充电器
混合动力、电动和动力总成系统
HEV/EV 逆变器和电机控制
HEV/EV OBC 和直流/直流转换器
直流/直流转换器系统
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
电源管理
6
27
Isolated
DC
22
0.16
3.52
This reference design showcases a primary-side regulation (PSR) flyback converter based on the LM5185-Q1. The design offers three isolated output windings, and delivers up to 19W in total from a 6V to 27V input voltage range. View design
Design parameters PMP41134.1 - 新 - 3.6kW 双向 SRC-DAB 转换器参考设计 能源基础设施
功率变换系统 (PCS)
移动式发电站
工业
储能系统
霍尔效应电流传感器
传感器
电源管理
磁传感器
MOSFET
隔离
隔离式放大器
360
550
Isolated
DC
48
75
3600
The series resonant dual-active-bridge (SR-DAB) DC/DC converter reference design offers advantages like soft-switching, lower circulating current and high efficiency. The design is beneficial where power density, cost, galvanic isolation, wide-gain range, and high efficiency are needed for (...) View design PMP23377.1 - 新 - 1.2KW 4SWs 降压/升压转换器 电池备份单元 (BBU)
机架和服务器电源
电力输送
工业
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
电源模块(集成电感器)
电源管理
DC/DC 电源模块
28.6
60
Non-Isolated
DC
50
26
1300
This reference design is a four-switch, buck-boost DC/DC converter used for battery backup unit (BBU) applications, targeting Open Compute Project® (OCP) Open Rack V3 Power BBU specifications. This design has a 1.4kW power capability. The converter works in either buck, buck-boost, or boost mode (...) View design PMP23537.1 - 新 - 3.6KW 多模式相图腾柱无桥 PFC 参考设计 工业
机架和服务器电源
电力输送
开放式机架式服务器 PSU
放大器
电压基准
串联电压基准
传感器
精密运算放大器 (Vos<1mV)
功率级
电源模块(集成电感器)
电源管理
运算放大器 (op amps)
微控制器 (MCU) 和处理器
磁传感器
低侧驱动器
线性和低压降 (LDO) 稳压器
隔离
隔离式栅极驱动器
隔离式 ADC
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)
霍尔效应电流传感器
半桥驱动器
栅极驱动器
氮化镓 (GaN) 功率级
DC/DC 电源模块
C2000 实时微控制器
90
265
Non-Isolated
AC
385
9.35
3599.75
This reference design is a 3.6kW, single-phase, totem-pole bridgeless power factor correction (PFC) converter targeting modular hardware system common redundant power supply (M-CRPS) servers. The PFC operates at continuous conduction mode (CCM) at AC peak where inductor current is high, and (...) View design PMP23546.1 - 新 - 2.4W multi-output PSR flyback reference design for bias supplies 航天与国防
航天级
卫星电力系统 (EPS)
工业
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
电源管理
线性和低压降 (LDO) 稳压器
22
36
Non-Isolated
DC
12
0.1
1.2
This reference design uses TPS7H5020-SEP as a primary-side regulated (PSR) flyback converter. The input accepts a 22V to 36V range to generate a 12V bias referenced to primary ground and another 12V output that can be referenced to another return. This reference design can be used to provide bias (...)
View design
Design parameters PMP23546.2 - 新 - 2.4W multi-output PSR flyback reference design for bias supplies 航天与国防
航天级
卫星电力系统 (EPS)
工业
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
电源管理
线性和低压降 (LDO) 稳压器
22
36
Isolated
DC
12
0.1
1.2
This reference design uses TPS7H5020-SEP as a primary-side regulated (PSR) flyback converter. The input accepts a 22V to 36V range to generate a 12V bias referenced to primary ground and another 12V output that can be referenced to another return. This reference design can be used to provide bias (...)
View design
Design parameters PMP41114.1 - 新 - 3.6kW 54V Titanium MCRPS 服务器 PSU 参考设计 工业
机架和服务器电源
电力输送
开放式机架式服务器 PSU
4-20mA 信号调节器
特殊功能放大器
传感器
电源开关
功率级
电源管理
微控制器 (MCU) 和处理器
磁传感器
理想二极管/ORing 控制器
霍尔效应电流传感器
氮化镓 (GaN) 功率级
C2000 实时微控制器
放大器
90
264
Isolated
AC
54
67
3618
Boost- PFC
Full Bridge- LLC
This reference design is a digitally controlled 3.6kW, 54V single-phase AC-to-DC rectifier with all GaN switches. This design is a demonstration for modular hardware system common redundant power supply (M-CRPS) with standard form factor. The input stage chooses a single-phase, totem-pole (...) View design PMP23547.1 - 新 - 基于 GaN 的 8kW 三相图腾柱功率因数校正和三相 LLC 参考设计 工业
机架和服务器电源
电力输送
开放式机架式服务器 PSU
放大器
电压基准
热敏电阻
温度传感器和控制 IC
串联电压基准
传感器
电源开关
功率级
电源模块(集成电感器)
电源管理
运算放大器 (op amps)
微控制器 (MCU) 和处理器
磁传感器
线性和低压降 (LDO) 稳压器
隔离
隔离式栅极驱动器
理想二极管/ORing 控制器
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)
霍尔效应电流传感器
栅极驱动器
氮化镓 (GaN) 功率级
数字隔离器
DC/DC 电源模块
C2000 实时微控制器
180
305
Non-Isolated
AC
450
18
8100
该参考设计为高密度、高效率的 8kW 电源。第一级是三角导通模式 (TCM) 功率因数校正 (PFC) 转换器,后跟一个与 Δ-Δ 连接的三相电感器-电感器-电容器 (LLC) 转换器。这两个功率级均采用 TI 高性能氮化镓 (GaN) 电源开关实现。该 PFC 在基于零电流检测 (ZCD) 的控制机制中采用三相图腾柱 PFC。该控制方法可以变频运行,并在整体运行条件下保持零电压开关 (ZVS)。该控制通过 TMS320F280039C 高性能微控制器和集成了 ZCD 感测功能的 LMG3527R030 GaN 场效应晶体管 (FET) 来实现。转换器的工作频率范围约介于 70kHz 和 (...) View design
Design parameters PMP23547.2 - 新 - 基于 GaN 的 8kW 三相图腾柱功率因数校正和三相 LLC 参考设计 工业
机架和服务器电源
电力输送
开放式机架式服务器 PSU
放大器
电压基准
热敏电阻
温度传感器和控制 IC
串联电压基准
传感器
电源开关
功率级
电源模块(集成电感器)
电源管理
运算放大器 (op amps)
微控制器 (MCU) 和处理器
磁传感器
线性和低压降 (LDO) 稳压器
隔离
隔离式栅极驱动器
理想二极管/ORing 控制器
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)
霍尔效应电流传感器
栅极驱动器
氮化镓 (GaN) 功率级
数字隔离器
DC/DC 电源模块
C2000 实时微控制器
440
460
Isolated
DC
48
170
8160
该参考设计为高密度、高效率的 8kW 电源。第一级是三角导通模式 (TCM) 功率因数校正 (PFC) 转换器,后跟一个与 Δ-Δ 连接的三相电感器-电感器-电容器 (LLC) 转换器。这两个功率级均采用 TI 高性能氮化镓 (GaN) 电源开关实现。该 PFC 在基于零电流检测 (ZCD) 的控制机制中采用三相图腾柱 PFC。该控制方法可以变频运行,并在整体运行条件下保持零电压开关 (ZVS)。该控制通过 TMS320F280039C 高性能微控制器和集成了 ZCD 感测功能的 LMG3527R030 GaN 场效应晶体管 (FET) 来实现。转换器的工作频率范围约介于 70kHz 和 (...) View design
Design parameters PMP41144.1 - 新 - 具有平面变压器的 IGBT 和 SiC 栅极驱动辅助 PSU 参考设计 汽车
混合动力、电动和动力总成系统
HEV/EV OBC 和直流/直流转换器
直流/直流转换器系统
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
电源管理
6
28
Isolated
DC
21.2
0.1
2.12
Flyback- Integrated Switch
此参考设计引入了一个微型辅助电源单元 (PSU),用于为汽车绝缘栅双极晶体管 (IGBT) 或汽车碳化硅 (SiC) 驱动提供电源。隔离式输出支持三个栅极控制,每个栅极控制提供 21.2V、2W 输出。此设计使用平面变压器来降低电路板高度和成本。LM25184-Q1 控制器通过控制次级侧的反激电压来支持初级侧调节。无需额外的辅助绕组。该电路板的最高效率为 89.2%。本设计使用六个 PCB 层,且温升为 16°C(满载 6W)。 View design
Design parameters PMP41144.2 - 新 - 具有平面变压器的 IGBT 和 SiC 栅极驱动辅助 PSU 参考设计 汽车
混合动力、电动和动力总成系统
HEV/EV OBC 和直流/直流转换器
直流/直流转换器系统
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
电源管理
6
28
Isolated
DC
21.2
0.1
2.12
Flyback- Integrated Switch
此参考设计引入了一个微型辅助电源单元 (PSU),用于为汽车绝缘栅双极晶体管 (IGBT) 或汽车碳化硅 (SiC) 驱动提供电源。隔离式输出支持三个栅极控制,每个栅极控制提供 21.2V、2W 输出。此设计使用平面变压器来降低电路板高度和成本。LM25184-Q1 控制器通过控制次级侧的反激电压来支持初级侧调节。无需额外的辅助绕组。该电路板的最高效率为 89.2%。本设计使用六个 PCB 层,且温升为 16°C(满载 6W)。 View design
Design parameters PMP23475.1 - 新 - 具有零电流检测功能、基于 GaN 的 5kW 两相图腾柱 PFC 参考设计 数据中心和企业计算
服务器主板
机架式服务器主板
企业系统
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
电压基准
变压器驱动器
并联电压基准
精密运算放大器 (Vos<1mV)
功率级
电源管理
适用于信号隔离器的电源
运算放大器 (op amps)
微控制器 (MCU) 和处理器
逻辑门
逻辑和电压转换
线性和低压降 (LDO) 稳压器
隔离
隔离式栅极驱动器
栅极驱动器
氮化镓 (GaN) 功率级
数字隔离器
C2000 实时微控制器
放大器
与门
180
265
Non-Isolated
AC
400
12.5
5000
此参考设计是一款高密度、高效率的 5kW 功率因数校正 (PFC) 转换器,采用了 TI 高性能氮化镓 (GaN) 电源开关。峰值系统效率为 99.2%,该数值在 120W/in3 开放式框架功率密度下测得。该功率级在基于零电流检测 (ZCD) 的全新控制机制中采用两相图腾柱 PFC。新的控制方法采用变频工作,并在所有工作行条件下保持零电压开关 (ZVS)。该控制通过 TMS320F280039C 高性能微控制器和集成了 ZCD 检测感测功能的 LMG3527R030 GaN 场效应晶体管 (FET) 来实现。转换器的工作频率范围约介于 100kHz 和 800kHz 之间。 View design PMP41139.1 - 新 - 3.5kW,800V 至 14V DC/DC 转换器参考设计 汽车
混合动力、电动和动力总成系统
HEV/EV OBC 和直流/直流转换器
直流/直流转换器系统
C2000 实时微控制器
变压器驱动器
传感器
电源开关
功率级
电源管理
适用于信号隔离器的电源
多通道 IC (PMIC)
微控制器 (MCU) 和处理器
磁传感器
低侧驱动器
隔离
隔离式放大器
理想二极管/ORing 控制器
霍尔效应电流传感器
栅极驱动器
氮化镓 (GaN) 功率级
400
900
Isolated
DC
14
250
3500
Full Bridge- Phase Shifted
此参考设计介绍了一款采用 650V 氮化镓 (GaN) 高电子迁移率晶体管 (HEMT) 的 3.5kW 800V 至 14V 直流/直流转换器。该转换器使用堆叠半桥 (SHB) 拓扑,能够使用 650V GaN HEMT 在 800V 下工作。采用 LMG3522R030 作为初级开关可使该转换器在高开关频率下工作。在此设计中,转换器使用了尺寸较小的变压器。为了轻松满足有源钳位金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 的热性能要求,转换器使用了双通道有源钳位电路。 View design PMP31306.1 - 新 - 适用于 H 类音频应用、基于 GaN 的双相升压转换器参考设计 汽车
高端音响
信息娱乐系统与仪表组
音响主机和数字驾驶舱
Boosted audio amplifier with ANC
汽车无线电调谐器
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
电源开关
功率级
电源管理
理想二极管/ORing 控制器
氮化镓 (GaN) 功率级
10
36
Non-Isolated
DC
40
31.25
1250
本设计是一款适用于 H 类音频应用的双相汽车级升压转换器,使用 LMG2100R026 氮化镓 (GaN) 半桥并提供模拟或数字输出电压跟踪。在 11V 输入电压下,输出功率为 1000W(12V 时峰值为 1250W)。转换器的大小为 47mm× 48mm,不包括反极性保护和大容量输入电容。本设计基于 LM5125-Q1。引脚兼容的 LM51251-Q1 型号提供额外的 I²C 用于诊断和控制功能,也可用在此设计中。 View design PMP31333.1 - 新 - 适用于 SiC 和 GaN 驱动电源的增强型隔离 LLC 转换器参考设计 交流充电(桩)站
太阳能
车载充电器
工业自动化
工业
混合动力、电动和动力总成系统
HEV/EV OBC 和直流/直流转换器
能源基础设施
电动汽车充电基础设施
中央逆变器
汽车
交流逆变器和变频驱动器
交流驱动器控制模块
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
电源管理
22
26
Isolated
DC
12
0.2
2.4
预计次级侧(如宽带隙开关)具有极高的 dV/dT 时,该小型电源可为隔离式碳化硅 (SiC) 或氮化镓 (GaN) MOSFET 栅极驱动器提供偏置电源。此电路板接受 24V 输入,可提供 12V、200mA 电流。通过将谐振电感器-电感器-电容器 (LLC) 拓扑与低电平初级到次级绕组电容结合,该转换器可作为低噪声和高共模瞬态抗扰度 (CMTI) 应用的一个选项,同时还可减少通过变压器的共模电流注入。尽管这款隔离式 LLC 转换器在开环模式下工作,但输出电压仍可持续跟踪 VIN,并且与负载电流相比变化非常小。 View design TIDA-010958 - 新 - 耐辐射双相 Versal® FPGA 电源参考设计 航天与国防
航天级
雷达成像有效载荷
光学成像有效载荷
工业
通信有效载荷
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
电源管理
半桥驱动器
栅极驱动器
TIDA-010958 是一种面向 AMD® Versal® AI Core XQRVC1902 内核电源轨的耐辐射同步降压电源参考设计。此设计适用于 12V 输入操作,可生成 0.8V 的输出电压和最大 80A 的输出电流。这种紧凑型电源设计可提供高电流,同时满足 FPGA 的小容差要求。该电源设计与 Versal® AI Core XQRVC1902 结合使用,可为卫星提供执行不同任务所需的精度、可靠性和效率。TIDA-010958 采用耐辐射器件,在可用时无源元件符合 MIL 标准 MIL-STD-55681(或等效版本)。否则,替换为等效的值和元件尺寸。 View design PMP23552.1 - 新 - 适用于各类航天任务的 50V 至 150V 输入电压、28V、12A 同步降压转换器参考设计 航天与国防
航天级
卫星电力系统 (EPS)
工业
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
电源管理
运算放大器 (op amps)
线性和低压降 (LDO) 稳压器
半桥驱动器
通用运算放大器
栅极驱动器
放大器
50
150
Non-Isolated
DC
28
12
336
此参考设计是一款 28V 输出、12A 同步降压转换器,适用于具有 50V 至 150V 工作输入电压范围的航天任务。主要应用包括从太阳能电池板和 120VDC 配电总线降低电压。TPS7H5006-SEP 脉宽调制 (PWM) 控制器使用电压模式控制来控制功率级。OPA4H199-SEP 检测传感电阻电压,从而实现输出短路保护。TPS7H6005-SEP 具有可调死区时间,可优化开关 MOSFET 的时序,从而在输入电压为 100V 时实现 95% 以上的效率,在输入电压为 50V 时实现 96% 以上的效率。包含的 12V 自偏置电路可直接从输出端为控制电路供电。如果提供了外部 12V (...) View design