TIDA-01527
带有 C2000™ 微控制器且精度为 ±0.1° 的分立式旋转变压器前端参考设计
TIDA-01527
概述
该参考设计是适用于旋转变压器传感器的励磁放大器和模拟前端。该设计在尺寸大小仅为 1 平方英寸的印刷电路板 (PCB) 上实施分立式组件和标准运算放大器。提供的算法和代码示例使用了 2000™ 微控制器 (MCU) LaunchPad™ 开发套件,通过 TMS320F28069M MCU 来进行信号处理和角度计算。该参考设计使用了创新的散射信号处理方法。该方法将系统精度提高了 250%,同时还将硬件成本和复杂性保持在合理水平。TIDA-01527 是 TIDA-00796 和 TIDA-00363 参考设计的低成本配套设计。这些设计均基于 PGA411-Q1 且能够提供先进的特性,例如保护和诊断特性。
特性
- ±0.25° 的角度读取精度,使用创新的散射信号处理方法时精度为 ±0.1°
- 通过欠采样算法来计算角度
- 行业标准化组件
- 在 1 平方英寸的四层 PCB 上进行极简的部署
- TMS320F28069M C2000™ MCU 的示例固件(包含源代码)
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
This reference design is a replacement for the now obsolete TIDA-00363, TIDA-00796 and TIDA-01507.
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
C2000 实时微控制器
TMS320F28069M — 具有 90MHz 频率、FPU、VCU、CLA、256KB 闪存、InstaSPIN-MOTION 的 C2000™ 32 位 MCU
数据表: PDF | HTMLC2000 实时微控制器
TMS320F28069M-Q1 — 具有 90MHz 频率、FPU、VCU、CLA、256KB 闪存、InstaSPIN-MOTION 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU
数据表: PDF | HTML开始开发
软件
代码示例或演示
TIDCEL0 — TIDA-01527_Example_Firmware
TIDCEL0 — TIDA-01527_Example_Firmware
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
设计指南 | 带有C2000™ 微控制器且精度为±0.1° 的分立式旋转变压器前 端参考设计 | 下载英文版本 | 2018年 4月 3日 |