TIDA-00790

RS-485 无源均衡参考设计

TIDA-00790

设计文件

概述

此参考设计允许评估专用传输线路端接网络以补偿高频电缆损失。使用此技术有助于双向点对点连接实现更好的抖动性能。

特性
  • 适用于任何 TI RS-485 收发器
  • 更好的抖动性能
  • 在长电缆上具有更高的数据传输速率
  • 由于使用无源组件,因而成本很低
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAS0.PDF (611 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRHG4.PDF (44 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRHG5.PDF (77 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCB12.ZIP (353 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

RS-485 和 RS-422 收发器

SN65HVD78具有 IEC ESD 保护功能和 50Mbps 的 3.3V 半双工 RS-485

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 Passive Equalization for RS-485 Design Guide 2015年 9月 28日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频