提升继电器和断路器精度、面向罗戈夫斯基线圈的有源积分器参考设计

(正在供货) TIDA-00777

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

主要文档

描述

TIDA-00777 TI 参考设计展示了一款有源积分器设计,涵盖了 Rogowski 线圈的宽输入范围,具有出色的精度、线性、稳定性和可重复性。此积分器采用了具有极低偏移和温度漂移的精密放大器。此积分器的两种配置如下所示;一种适用于具有小于 30 相位误差的精密测量,另一种适用于快速响应时间 (<15ms RC)。输出信号为双极,需要单极输出时也可使用可选电平转换级。

特性
  • 有源积分器设计采用低偏移,且接近于零漂移放大器 (OPA2188)
  • 积分器输出与单极或双极 ADC 输入范围兼容(例如:ADS131A04 与 0-5V 或 ±2.5V 输入兼容)
  • 积分器已经过 50/60Hz 的精度测试以及 25°C ± 35°C 时的可重复性和温度稳定性测试
  • 此积分器在具有正负电压的单个 5V 直流输入下运行,可用于电路板上生成的双极运行。

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




TI 器件 (6)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
LM4040-N  100ppm/C 精密微功耗并联电压基准  电压基准  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LP2951-N  可调节微功耗稳压器系列  线性稳压器 (LDO)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
OPA188  0.03μV/°C、6μV Vos、低噪声、轨至轨输出、36V 零漂移运算放大器  运算放大器(Op Amps)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
OPA2188  0.03µV/°C、6µV Vos、低噪声、轨至轨输出、36V 零漂移运算放大器   运算放大器(Op Amps)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS60403  具有固定 250kHz 操作的 60mA 充电泵电压反向器  降压/升压、反相、分离轨器件  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS723  200mA 负输出低压降线性稳压器  线性稳压器 (LDO)  样片或购买 不可用

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

设计文件 (6)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
ZIP 2290 2016年 7月 7日 60
ZIP 1854 2016年 7月 7日 130
PDF 1974 2016年 7月 7日 44
ZIP 339 2016年 7月 7日 45
PDF 135 2016年 7月 7日 65
PDF 835 2016年 7月 7日 127
更多文献资料 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 TI 推荐 下载最新英文版本
PDF 1614 2016年 9月 29日 305

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs