可实现 10 年纽扣电池寿命并保持常开状态的低功耗气体感应参考设计

(正在供货) TIDA-00756

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

TIDA-00756 TI 参考设计采用纳米级电源运算放大器、比较器、系统计时器、温度传感器和 SimpleLink™ 超低功耗 2.4GHz 无线微控制器 (MCU) 平台,从而展示了超低功耗一氧化碳检测器的实施情况。这些技术可实现极长的电池使用寿命,标准 CR2032 锂离子纽扣电池的使用寿命长达 10 年以上,可用于气体检测或空气质量监测等应用。一氧化碳检测器的敏感性高达 1000ppm,待机电流为 1.07µA。此设计指导包括系统设计技术、详细测试结果,以及有关设计起步并加快进度的信息。

特性
  • 采用纳米级电源模拟超低功耗设计,从而使单个 CR2032 纽扣电池实现 10 年的使用寿命
  • 1.07μA 的低待机电流(气体感应在待机模式下保持有效)
  • Bluetooth® 智能无线连接降低了安装成本,并可实现多个传感器与单个主机的通信
  • 自检/报废监控可识别气体传感器失灵
  • 一氧化碳气体检测范围为 0 至 1000ppm,精度为 ±15%

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


物料清单 (BOM)

查找本参考设计所包含元件的完整列表。

下载 BOM

TI 器件 (7)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
CC2650  SimpleLink 多标准 2.4 GHz 超低功耗无线 MCU  SimpleLink 解决方案  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LPV811  LPV81x 精密 350nA 轨到轨 I/O 毫微功耗运算放大器系列  运算放大器 (op amps)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LPV821  650nA 精密型零漂移纳瓦级功率放大器  运算放大器 (op amps)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TLV3691  0.9V 至 6.5V,毫微功耗比较器  放大器  样片或购买 不可用
TMP103  具有 I2C/SMBus 接口且工作电压为 1.4V 的 ±1°C 温度传感器,采用 WCSP 封装  温度传感器和控制IC  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPD1E10B06  采用 0402 封装的单通道 ESD,具有 10pF 电容和 6V 击穿电压  电路保护  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPL5111  TPL5111 用于电源门控的毫微功耗系统定时器  时钟与计时  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
CC2650 下载 下载
下载 下载
下载 下载
LPV811 下载 下载
TLV3691 下载
下载 下载
TMP103 下载 -
TPD1E10B06 下载 下载
TPL5111 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

应用手册 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 142 2018年 2月 6日 0
用户指南 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 3368 2017年 12月 27日 0 下载英文版本 (Rev.C)
PDF 3437 2017年 5月 9日 0 下载最新的英文版本 (Rev.C)
设计文件 (6)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 2051 2016年 11月 8日 0
PDF 82 2016年 11月 2日 0
PDF 2341 2016年 10月 25日 0
PDF 1042 2016年 10月 25日 0
ZIP 812 2016年 10月 25日 0
ZIP 1916 2016年 10月 25日 0
相关工具与软件

参考设计  ( 2 )

名称 Part Number 工具类型
支持蓝牙低能耗的气体传感器平台  TIDA-00056  TI Designs
采用 MSP430 MCU 的单芯片、便携式一氧化碳 (CO) 监测计参考设计  TIDM-1CHP-DTECT-CO  TI Designs

软件 (1)



支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

Blogs