将电源转换为实时可编程 CC-CV 源的参考设计

(正在供货) TIDA-00703

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

主要文档

描述

TIDA-00703 是一种数字反馈控制器板,用于将模拟电源转换为具有动态可变输出的实时可配置恒定电压/恒定电流 (CC/CV) 电源,从而执行复杂电池充电评测或者驱动 CC/CV 负载。此参考设计用数字反馈取代传统的模拟反馈。反馈环路中存在的 MCU 可以提升实时监控和配置能力以及实施非线性控制行为的能力。

特性
  • 旨在将现有模拟反馈转换为数字反馈。
  • 向功率级添加实时可配置性以更改输出电压和电流。
  • 可通过编程在广泛的输出电压和电流范围内控制功率级
  • 不到 2mA 的低待机功耗
  • 高侧和低侧电流感应选项
  • 用于作为电池充电器以控制电源时,对电池进行 SOC 评估。
  • 提供针对过流、过压和过温的冗余保护。
  • 使用 TIDA-00355 功率级进行了测试和验证。

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




TI 器件 (5)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
INA286  -14V 至 +80V、双向、高精度、低侧/高侧、高速、电压输出电流分流监控器  电流感应放大器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LM20  ±1.5°C 模拟输出温度传感器  温度传感器和控制IC  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LM4041A12  1.2V 精密微功耗并联电压参考,0.1% 精确度  电压基准  样片或购买 不可用
MSP430G2453  MSP430G2x53、MSP430G2x13 混合信号微处理器  MSP430 超低功耗 MCU  样片或购买 查看设计套件与评估模块
OPA376  低噪声、低 IQ 精密运算放大器  运算放大器(Op Amps)  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

应用手册 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 1001 2011年 9月 23日 1,099
多种文件格式   2005年 12月 31日 638
用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 TI 推荐 下载最新英文版本
PDF 1657 2016年 2月 22日 383
设计文件 (5)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
ZIP 144 2015年 12月 8日 81
PDF 1094 2015年 12月 8日 67
PDF 144 2015年 12月 8日 64
PDF 222 2015年 12月 8日 74
PDF 449 2015年 12月 8日 250
相关工具与软件

参考设计 (3)

软件 (1)



德州仪器在线技术支持社区 (www.deyisupport.com)

德州仪器在线技术支持社区 (www.deyisupport.com)

作为my.TI的用户,您可以登陆TI官方技术支持社区向TI工程师寻求技术支持,并与业内同行交流或分享设计经验和心得。

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。请详见网站使用条款

Blogs

Wikis

访问TI WiKi