TIDA-00604

采用 TPS65023 的 Altera Cyclone III FPGA 电源参考设计

TIDA-00604

设计文件

概述

此基于 TPS65023 的参考设计是一种紧凑型集成电源解决方案,适用于 Altera® Cyclone® III SoC(属于 Cyclone® 产品系列)。此设计将 TPS65023 展示为一体式 IC,用于提供为 Cyclone® III SoC 供电所需的五个电源轨。TPS65023 提供简单、灵活的输出电压和定序。可通过软件或外部电阻分压器设置直流/直流转换器上的电压。此电源管理 IC 的输入范围为 2.5 - 6V,可通过单个 5V 电源或单节锂离子电池供电。此设计已通过工业应用测试和验证(-40°C 至 105°C)

特性
  • 提供 3 个高效率、外部可调节的直流-直流转换器,带有集成 FET 和 2 个外部可调节的通用 LDO,用于为 Cyclone III 供电
  • 每个转换器都可以分离
  • 所有电源轨均有内置的电流限制
  • 适用于工业应用(-40°C 至 105°C)
  • 此设计包括可帮助加快评估过程的测试报告、EVM 指南和设计文件
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUA93.PDF (957 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRFS0.PDF (478 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRFS1.PDF (212 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRFS3.ZIP (157 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDRFS2.PDF (236 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

多通道 IC (PMIC)

TPS65023具有 3 个直流/直流转换器、3 个 LDO、I2C 接口和 DVS 技术的电源管理 IC (PMIC)

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件

评估板

TPS65023EVM-205 — 具有 3 个直流/直流通道、3 个 LDO 以及 I2C 接口和 DVS 的 6 通道电源管理 IC 评估模块板 | 评估模块

The TPS65023EVM-205 is an evaluation tool for the TPS65023 multi-output Power Management IC. The TP65023 comes in 5x5 mm 40 pin QFN package and is suitable for applications that are powered with one Li-Ion or Li-Polymer battery cell and require multiple power rails. It features three (...)

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
TI.com 上无现货

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 TIDA-00604 Test Results 2015年 7月 2日
技术文章 Fast forward your FPGA power design with TI Designs PDF | HTML 2015年 8月 24日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频