TIDA-00593

单节锂离子电池组端电量监测计参考设计

TIDA-00593

设计文件

概述

德州仪器 (TI) 的 bq27542-G1 锂离子电池电量计是一款微控制器外设,此外设能够提供针对单节锂离子电池组的电量计量。此器件只需很少的系统微控制器固件开发即可实现精确电池电量计量。这款电量监测计驻留在电池组内或者带内嵌电池(不可拆卸)系统的主板上。

特性
  • 电池电量监测计适用于 1 节 (1sXp) 锂离子电池应用(最高容量 14,500mAh)
  • 基于 Impedance Track™ 专利技术的电池电量监测
  • HDQ 和 I2C 接口格式,用于与主机系统通信
  • 小型 12 引脚 2.50mm x 4.00mm 小外形尺寸无引线 (SON) 封装
  • 满足电池跳变点 (BTP) 要求
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAW2.PDF (201 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRI68.PDF (28 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRI69.PDF (54 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCB81.ZIP (341 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 TIDA-00593 Test Results 2015年 10月 9日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频