TIDA-00590

双电池充电器 IC 参考设计(采用级联配置连接)

TIDA-00590

设计文件

概述

最新智能手机和平板电脑中采用的高容量 1S 电池需要较高的充电电流来加快充电速度。凭借 12V 电源,采用级联、并联配置进行连接的两个 5A 电池充电器 IC 可提供超过 5A 的充电电流。此外,由充电器功率损耗产生的热量会分布在整个 PCB 上。

特性
  • 在热预算较低的 PCB 上为智能手机快速充电
  • 通过 12V 电源提供大于 5A 的充电电流
  • 此电路设计已经过测试,并使用 EVM GUI 和入门指南
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDCAP7.ZIP (20 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRG94.PDF (720 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRG95.PDF (189 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRG96.ZIP (1384 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCAP6.ZIP (557 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

USB 转接驱动器和多路复用器

TS3USB221具有单使能端的高速 USB 2.0 (480Mbps) 1:2 多路复用器/多路解复用器开关

数据表: PDF | HTML
电池充电器 IC

BQ25890采用 Maxcharge™ 技术、支持高输入且具有 D+/D- 的 I2C 单节 5A 降压电池充电器

数据表: PDF | HTML
电池充电器 IC

BQ25892具有 NVDC 电源路径和 PSEL 的 I2C 单节 5A 降压电池充电器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

LP2985-N具有使能功能的 150mA、16V、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
EVM 用户指南 bq25890, bq25892 Dual Cascade Charger EVM (PWR692) (Rev. A) 2015年 6月 10日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频