TIDA-00557

用于智能电网和变电站自动化的全调制解调器控制(8 线 RS232)模块参考设计

TIDA-00557

设计文件

概述

TIDA-00557 参考设计为采用 DB-9 插接式连接器的数据终端设备 (DTE) 提供一个接口作为真正的 RS-232(八路信号 + 接地)物理层接口,同时还支持数据通信设备 (DCE) 接口。此设计适用于智能电网 IED、保护继电器和变电站自动化领域。此设计满足 IEC61000-4-2 规定的 +-/ 8kV 接触放电 ESD 保护和 IEC61000-4-5 规定的 +/-1kV 浪涌保护。

特性
  • 采用 RS232(带 2、4 和 8 线接口)的久经验证的调制解调器控制硬件
  • 提供带 DB-9 连接器的 DTE /DCE 接口
  • 1,200、2,400、4,800、9,600、19,200-115,200bps 波特率
  • 基于 SN6501 变压器驱动器的隔离式输出
  • 由带可选 2、4 和 8 线接口的数字隔离器实现电位隔离
  • 使用 5V 输入电压运行
  • ESD IEC61000-4-2 +/- 8kV 接触放电
  • 浪涌 IEC61000-4-5 +/- 1.0kV
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDRFE7.PDF (383 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRFE8.PDF (79 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRFE9.ZIP (114 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRFF1.ZIP (5162 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCAI0.ZIP (393 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRFF0.PDF (3138 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

RS-232 收发器

TRS3243E具有 +/-15kV IEC-ESD 保护的 3V 至 5.5V 多通道 500kbps RS-232 线路驱动器/接收器

数据表: PDF | HTML
RS-232 收发器

TRSF3238E具有 +/-15kV IEC-ESD 保护的 3V 至 5.5V 多通道 1Mbps RS-232 线路驱动器/接收器

数据表: PDF
变压器驱动器

SN6501适用于隔离式电源的低噪声 350mA、410kHz 变压器驱动器

数据表: PDF | HTML
数字隔离器

ISO7321C低功耗、双通道、1/1、25Mbps 数字隔离器

数据表: PDF | HTML
数字隔离器

ISO7341C低功耗、四通道、3/1、25Mbps 数字隔离器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 Digitally Isolated, RS-232 Interface Module With Handshake Signals Design Guide (Rev. A) 2015年 7月 13日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频