TIDA-00553

集成有充电、电量监测、认证和保护功能的多节电池管理器单元

TIDA-00553

设计文件

概述

德州仪器 (TI) bq40z60 器件是一种电池组管理器,其中集成了电池充电控制输出、电量监测和保护功能,使 2 到 4 节的锂离子和锂聚合物电池组实现完全自主运行。此架构在电量监测处理器与电池充电器控制器之间实现内部通信,从而在系统负载瞬变和适配器电流限制期间根据外部负载条件和电源路径来源管理来优化充电量。对于外部组件(如 NFET、电感器和感应电阻器)不同的电源传输,充电电流效率是不同的。

特性

• 完全集成监测计、保护器和充电器,支持 2 到 4 节锂离子或锂聚合物电池
• 集成了输入电压范围为 2.5V 至 25V 的 NVDC 电池充电器
• Impedance Track 技术
• 集成 SHA-1 认证
• 此电路设计已经过测试,并包含可订购的 EVM、用户指南和评估软件。

??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU916.PDF (181 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRE91.PDF (135 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRE93.PDF (245 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRE92.PDF (45 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRE95.ZIP (713 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCA51.ZIP (295 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRE94.PDF (639 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

电池保护器

BQ2947锂离子保护,可实现精确的逐节电池电压监视

数据表: PDF
电池电量监测

BQ40Z60完整的多节电池管理器 | 电池电量监测计

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 TIDA-00553 Test Results 2015年 4月 13日

相关设计资源

硬件开发

评估板
BQ40Z60EVM-578 2 节、3 节和 4 节串联锂离子电池组管理器评估模块

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频