TIDA-00532

面向 WLAN 前端模块和收发器的高效低噪声降压转换器参考设计

TIDA-00532

设计文件

概述

TIDA-00532 是一种适用于 WLAN 应用的小型高效率低噪声电源。

特性
  • 作为低噪声电源,适用于功率放大器(2.4GHz 和 5GHz 频段)、射频收发器和其他需要低噪声高效电源转换的电路。
  • 凭借超低静态电流提供更长的电池使用寿命。
  • 高达 94% 的效率(输出电流为 300mA)
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU923.PDF (1632 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDREE0.PDF (307 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDREE1.PDF (183 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCA62.ZIP (1821 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)

LM32813.3V、1.2A、6MHz 微型降压直流/直流转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 High-Efficiency Low-Noise Buck Converter for WLAN Front-End Modules 2015年 4月 14日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频