TIDA-00496
采用 IEEE 1588 精密时间协议 (PTP) 收发器的 10/100Mbps 工业以太网砖型模块
TIDA-00496
概述
TIDA-00496 是一款用于演示高精度 PHYTER™ 功能的紧凑型砖型模块。随着电网中越来越多的系统使用时间信息进行实时分析,时序变得至关重要。该参考设计使用 IEEE 1588v2 精密时间协议 (PTP) 实现纳秒精度的时间同步。借助一个小型化 LC 型收发器,该参考设计经配置可用于 10/100Mbps 铜线接口或 100Mbps 光纤接口。
特性
- 该设计基于 DP83630 精密 PHYTER™ IEEE 1588 PTP 收发器,支持 IEEE 1588 V1 和 V2
- 已针对 10/100Mbps 铜线接口和 100Base-FX 光纤接口进行了测试
- 已针对 ESD IEC61000-4-2 接触放电 6KV 进行了测试
- 3.3V 时,铜线接口的功率低于 300mW
- HFBR-5961L/AL 收发器配有 LC 连接器,可用于快速以太网(电压为 3.3V 时,发送器的电流小于 175mA,接收器的电流小于 120mA)
- 三个用于指示链路、活动和速度的可编程 LED
工业
- 交流传输继电器
- 空气断路器 (ACB)
- 分析型实验室仪表
- 麻醉给药系统
- 应用处理器模块
- 汽车接口和通信 HIL 测试仪
- 后端和用户界面模块
- 条码读取器
- Chemistry/gas analyzer
- 数据编码器/解码器(标牌视频发送器卡)
- 透析器
- 电外科系统
- 心电图 (ECG)
- 内窥镜
- 现场总线模块
- 工业以太网模块
- 机器视觉摄像机
- 合并单元
- 微型断路器 (MCB)
- 塑壳断路器 (MCCB)
- 近红外线 (NIR) 光谱仪 - 台式
- 示波器 (DSO) - 台式
- 示波器 (DSO) - 模块化
- 患者监护仪 - 子系统模块
- 便携式超声波设备
- 功率分析器和功率计(交流/直流)
- 优质超声
- 专业摄像机
- Programmable DC power supply
- 脉动式血氧计
- 源测量单元 (SMU)
- 独立远程 IO
- 标准超声
- 手术钻
- 终端装置(RTU、DTU、FTU、TTU)
- 呼吸机
- 视觉传感器
- 称重秤
- 无线模块
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
技术文章 | Overcoming Ethernet connectivity challenges on the power grid | PDF | HTML | 2019年 6月 27日 | |||
设计指南 | 适用于电网基础设施应用并采用IEEE 1588 PTP 收发器的 10/100Mbps 工业以太网砖型(双绞线/光纤) (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | 2017年 5月 9日 |