TIDA-00478
具有单电源管理 IC 的 Powering Xilinx Zynq 7000 系列 SoC/FPGA 评估模块
TIDA-00478
概述
这项基于 TPS65218 的参考设计是一种紧凑型集成电源解决方案,适用于 Xilinx® Zynq® 7010 SoC/FPGA(属于 Zynq® 7000 产品系列)。此设计将 TPS65218 展示为一体式 PMIC,用于提供为 Zynq® 7010 SoC/FPGA 供电所需的五个电源轨。包含无源组件的 TPS65218 向 Zynq® 7010 提供五个电源轨时所需的总电路板面积仅为 1.594 in2。TPS65218 可以灵活地支持 DDR3L 或 DDR3 存储器。此电源管理 IC 可通过单个 5V 电源或单节锂离子电池供电。此设计可保证在整个工业温度范围(-40°C 至 105°C)内运行。
特性
- 在紧凑的 1.594 平方英寸的面积(包含无源组件)内提供为 Zynq® 7010 供电的 5 个电源轨。
- TPS65218 提供 4 个具有集成 FET 的高效直流-直流转换器和 1 个可调节的通用 LDO
- 包括用于实现灵活加电排序的集成式可编程序列发生器
- 如有需要,可对片上 GPIO 进行编程从而对其他分立式组件进行供电排序
- 适用于工业应用(-40°C 至 105°C)
- 此设计包括可帮助加快评估过程的测试报告、EVM 指南和设计文件
工业
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM 用户指南 | TPS65218EVM 用户指南 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 10月 25日 | |
用户指南 | Powering the Xilinx® Zynq® 7000 series of FPGAs with power management IC (Rev. A) | 2018年 10月 30日 | ||||
技术文章 | Fast forward your FPGA power design with TI Designs | PDF | HTML | 2015年 8月 24日 |