TIDA-00707

适用于电信和服务器 PSU、配备电表且效率高达 97.5% 的 1kW 紧凑型数字 PFC 前端参考设计

TIDA-00707

设计文件

概述

TIDA-00707 是 1kW 紧凑型 (100mmX80mm) 功率因数转换器 (PFC),专为电信、服务器和工业电源而设计。该参考设计是连续导通模式升压转换器,使用所有保护均内置的 UCD3138A 数字电源控制器加以实现。其硬件设计经测试符合传导发射、浪涌和 EFT(按照 EN55014)要求。

该参考设计提供可立即使用的前端 PFC 平台,以满足各种电源要求(高达 1kW),能够提高总体系统性能、降低总线电容、降低 RMS 电流并增强前端保护。该参考设计满足严格的电流 THD 和功率因数标准,并且可防止受到输出过流、过压和欠压情况的影响。

特性
  • 宽工作输入范围:195V 至 270VAC
  • 旨在驱动功率高达 1kW 的各类下游直流/直流转换器和逆变器供电电机
  • 从中等负载到满负载(50% 到 100%),大于 0.99 的高功率因数,THD 小于 5%;满足电流 THD 规定(按照 IEC 61000-3-2)
  • 在整个工作电压范围内,可在满负载情况下实现大于 97% 的高效率
  • 使用简单、小巧的 PCB 外形 (100 x 82mm) 设计的 PFC 转换器
输出电压选项 TIDA-00707.1
Vin (Min) (V) 195
Vin (Max) (V) 270
Vout (Nom) (V) 390
Iout (Max) (A) 2.56
Output Power (W) 998.4
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type AC
Topology Boost- PFC
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBK8B.PDF (3188 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRKO7.PDF (632 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRKO8.PDF (159 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRKP0.PDF (236 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRKP1.ZIP (2614 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCBW4.ZIP (267 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRKO9.PDF (3297 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCD3138AUCD3138A 用于隔离电源的高度集成数字控制器

数据表: PDF | HTML
低侧驱动器

UCC27517A具有 5V UVLO 和负输入电压处理能力的 4A/4A 单通道栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
数字隔离器

ISO7321C低功耗、双通道、1/1、25Mbps 数字隔离器

数据表: PDF | HTML
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA2376双通道、低噪声、低静态电流、精密运算放大器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV704150mA、24V、超低 IQ、低压降 (LDO) 稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 5
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 1-kW, Compact, 97.5% Efficiency, Digital PFC for AC/DC PSUs w/ eMeter Ref Design (Rev. B) 2016年 10月 24日
技术文章 实时控制技术如何实现可靠且可扩展的高压设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 7月 5日
技术文章 실시간 제어 기술로 안정적이고 확장 가능한 고전압 설계를 구 현하는 방법 PDF | HTML 2024年 7月 3日
技术文章 即時控制技術如何實現可靠、可擴充的高電壓設計 PDF | HTML 2024年 7月 1日
用户指南 TI 参考设计面向电信和服务器PSU 的1kW 紧凑型高效数字PFC 前端参考设计 (Rev. A) 最新英语版本 (Rev.B) 2016年 9月 27日

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-00443 用于家用电器中逆变器馈电驱动器的 230V、900W、功率因数调节器转换器 (PFC) 参考设计

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频