TIDA-00429

DevSleep 功能与 TPS25940X

TIDA-00429

设计文件

概述

TPS25940A provides a dedicated DevSleep interface terminal (DEVSLP) to force the device in low power mode. The DEVSLP pin is compatible with standard hardware signals asserted from the host controller. When pulled high, it puts the device in low power DevSleep mode. In this mode, the quiescent current consumption of the TPS25940A is limited 95 µA typical. The key challenge that DevSleep feature of TPS25940A overcome, is to keep the device active, even when the device is forced in DeVSleep mode, the output voltage remains active and overload current limit is set to I(DEVSLP(LIM). Also, all other protections are still active and ensuring the safety of the system even in DevSleep mode.

特性
  • A dedicated DevSleep interface terminal (DEVSLP) to force the device in low power mode
  • 95uA quiescent current consumption During DevSleep Mode
  • Output voltage and other protection features remains active even when device is in DevSleep Mode
  • No external controller and circuitry required
输出电压选项 TIDA-00429.1
Vin (Min) (V) 2.7
Vin (Max) (V) 18
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 500
Output Power (W) 6000
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Hot Swap
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU792.PDF (301 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRD03.PDF (40 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRD04.PDF (62 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRD05.PDF (220 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDC918.ZIP (206 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

电子保险丝和热插拔控制器

TPS25940具有反向电流阻断功能和 DevSleep 模式的 2.7V 至 18V、42mΩ、0.6A 至 5.2A 电子保险丝

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 TIDA-00429 Test Results 2015年 2月 20日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频