TIDA-00428

具有重复计时功能的 12Gbps SDI 和视频 IP 中继器

TIDA-00428

设计文件

概述

This verified reference design is a 12G SDI and Video over IP repeater with reclocking function compatible with SMPTE (ST-2082, ST-2081, ST-424, ST-292, and ST-259) and 10 GbE electrical requirements. This design is applicable to either coax or optical cable applications.

特性
  • Equalizer, Reclocker and cable driver supporting SDI and 10 GbE (Video over IP) signals for coax and optical cables
  • Extends reach for SDI and 10 GbE (Video over IP) equipment
  • Applicable to SDI Modular and 10 GbE line cards for SMPTE 2022 applications
  • Onboard USB-to-I2C for Easy Device Programming
  • Single power supply, no firmware required, no heatsink required, no reference clock required
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBU6A.PDF (9882 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRMP0.PDF (1001 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRMP1.PDF (116 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRMP2.ZIP (466 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCE5.ZIP (349 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

串行数字接口 (SDI) IC

LMH1218具有集成时钟恢复器的 12G SDI 电缆驱动器

数据表: PDF | HTML
串行数字接口 (SDI) IC

LMH1219具有集成时钟恢复器的 12G SDI 自适应电缆均衡器

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD4E004适用于高速接口且具有 VCC 引脚的四通道 1.6pF、5.5V、±8kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
MSP430 微控制器

MSP430F5529具有 128KB 闪存、8KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、USB 和硬件乘法器的 25MHz MCU

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS735具有使能功能的 500mA、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 12G SDI and 10-GbE Video Over IP Repeater With Reclocker Reference Design (Rev. A) 2016年 7月 22日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频