TIDA-00423

用于 PCIe Gen-3 卡的高速前端参考设计

TIDA-00423

设计文件

概述

这款经验证的参考设计是一款 PCIe Gen-3 高速前端卡设计,旨在扩展 PCIe 子系统的 PCB 线迹距离。该电路板适合安装在主板与 PCIe Gen3 插卡之间的 x16 通道宽度 PCIe Gen3 插槽中。此参考设计为用户提供了有用的指导准则,方便他们将 DS80PCI810 中继器整合到 PCIe Root Complex ASIC 和他们自己的插卡设计中。

特性
  • 提供与主板的 16 通道 PCIe Gen3 插槽兼容的 PCIe Gen3 转接卡
  • 扩展 PCIe Gen-3 子系统的 PCB 线迹长度
  • 提高信号完整性和系统稳健性
  • 无缝兼容主板主机与端点卡之间的链路训练
  • 经过验证的设计,提供兼容性测试报告
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU796.PDF (1444 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRD10.PDF (102 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRD11.PDF (271 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRD12.PDF (270 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRD14.ZIP (726 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDC922.ZIP (516 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRD13.PDF (812 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

PCIe、SAS 和 SATA IC

DS80PCI810具有均衡功能的 2.5/5.0/8.0Gbps 8 通道线性转接驱动器

数据表: PDF

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 TIDA-00423 Test Results 2015年 2月 24日
技术文章 NVME and PCI Express: What’s the difference? PDF | HTML 2015年 8月 11日
技术文章 Differential pairs: four things you need to know about vias PDF | HTML 2015年 6月 10日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频