TIDA-00388

低噪声线性稳压器 + 具有出色瞬态响应的 DC/DC 解决方案

TIDA-00388

设计文件

概述

此参考设计同时具有低噪声 LDO 和直流/直流转换器,其中两者均可提供 3A 输出电流。此直流/直流设计侧重于将瞬态响应保持在 5% 以内,这正是驱动数字负载内核电压时的要求。LDO 输出也具有良好的瞬态响应和低噪声 (< 15 µRMS),因此非常适合为敏感的时钟电路或数字 I/O 供电。

特性
  • 在较小的解决方案尺寸(约 400 mm2)中提供两个 3A 输出
  • 在 1.2V、300mA 至 3A、1A/µs 时具有 3.3% 的瞬态降压
  • 直流/直流输出波纹小于 10mVpp
  • 在开关频率时具有高 LDO PSRR:750kHz 时为 54dB,IOUT = 3A
  • LDO 输出噪声小于 15µV RMS,10Hz 至 100kHz
  • 1.2V 和 1.5V 输出均具有单调电压斜坡
输出电压选项 TIDA-00388.1
Vin (Min) (V) 3.12
Vin (Max) (V) 5.5
Vout (Nom) (V) 1.5
Iout (Max) (A) 3
Output Power (W) 4.5
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck Boost- Integrated Switch^Linear Regulator
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU652.PDF (941 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRBV0.PDF (145 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRBV1.PDF (56 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC766.ZIP (362 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 TIDA-00388 Test Results 2014年 11月 20日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频