TIDA-00379
待定 (tbd)
TIDA-00379
概述
该 110VAC 至 5VDC、30mA 非隔离式电源参考设计使用低功耗、低成本、离线降压转换器和低噪声、低压降稳压器,直接通过 110VAC 线路输入来生成非隔离式 5V/30mA 输出,在空载和满载条件下具有低于 10mV 的输出纹波。使用整流器和电容滤波器直接通过交流线路为离线式转换器供电,不需要大型 60Hz 变压器,从而消除了基于变压器的典型电源中超重、超昂贵的元件。整个参考设计在尺寸仅为 63.2mm x 38.1mm 的单面双层电路板上实现,物料清单 (BOM) 包含 20 个器件。
特性
- 解决方案不需要自定义变压器
- 经优化的低成本 BOM
- 输入:110VAC(85 至 130VAC),输出电压:5VDC
- 负载电流:500uA 至 30mA
- 输出波纹低于 10mV
- 传导发射:CISPR 22 B 类
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | 110-V AC to 5-V DC at 30-mA Non-Isolated Power Supply Design Guide (Rev. C) | 2015年 7月 15日 |