TIDA-00364

适用于叉车交流牵引电机且由 48V 直流电池供电的 5kW 逆变器功率级参考设计

TIDA-00364

设计文件

概述

TIDA-00364 是一款基于三相 MOSFET 的逆变器参考设计,可驱动用于叉车牵引的交流感应电机。该逆变器由一节 48Vdc 铅酸电池供电。该逆变器可提供 5KW 的输出功率,在具有合适散热设置的情况下可处理高达 130Arms 的持续电机电流。该设计使用安装在热包覆 PCB 上的多个并联 MOSFET (CSD19536) 来实现高额定电流。具有 4A 峰值拉/灌电流的 120V 半桥 MOSFET 栅极驱动器用于控制 MOSFET。该设计整合各种技术和措施来运行并联的 MOSFET。

特性
  • 由 48Vdc 铅酸电池系统供电
  • 持续输出电流高达 130Arms
  • 逆变器效率大于 95%
  • 工作温度范围为 -20oC 至 55oC
  • 使用五个具有高品质因数的并联 NEXFET (CSD19536KTT)
  • 采用具有 4A 峰值拉灌电流容量的半桥栅极驱动器 (UCC27211)
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUCB6.PDF (4353 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRO60.ZIP (544 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRO61.ZIP (53 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRO62.ZIP (252 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRO64A.ZIP (2844 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCS2A.ZIP (376 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRO63A.ZIP (866 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MOSFET

CSD19536KTT采用 D2PAK 封装的单路、2.4mΩ、100V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
半桥驱动器

UCC27211具有 8V UVLO 和 TTL 输入的 4A、120V 半桥栅极驱动器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 48VDC Battery Powered Inverter Power Stage Ref Design for 5-kW Forklift AC Motor 2016年 10月 17日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频