小型蓝牙低功耗 (BLE) 参考设计

(正在供货) TIDA-00358

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

本设计展示了 CC254x 系列的 Bluetooth® 低功耗 (BLE) 无线微控制器 (MCU) + 曲折型 F 天线,该系列器件外形紧凑,可焊接到现有 PCB 上。本参考设计可访问 BLE 无线 MCU 的所有 I/O,进而评估现有系统中的 BLE 连接。本设计兼容德州仪器的免版税 BLE 协议栈,该协议栈包含示例应用程序,可加速评估过程。

特性
  • 提供汽车级型号 CC2541-Q1(注:引脚分配与 CC2541 略有不同)
  • 提供蓝牙低功耗 (BLE) 天线设计的参考设计 - 利用低成本的跟踪天线
  • 测试数据中已提供天线性能
  • 提供 22 个引脚功能
  • 2 个 SPI 端口/UART 端口
  • I2C 端口
  • 2 个具有 20mA 驱动能力的 GPIO 端口
  • 21 个多路复用 GPIO
  • 8 个 ADC 通道
  • 基于 32KHz 频率的休眠定时器
  • 使用 TI Radios 或类似产品时,将免费提供 BLE 固件 和 iOS app 软件,这有助于客户迅速将产品投入市场

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
CC2541-Q1  2.4GHz Bluetooth® 低耗能和专利片上系统  低功耗蓝牙(BLE)  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 266 2014年 12月 11日 69
ZIP 1253 2014年 12月 11日 26
设计文件 (3)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
ZIP 304 2014年 12月 11日 46
PDF 219 2014年 12月 11日 55
PDF 182 2014年 12月 11日 78
相关工具与软件

软件 (2)

名称 器件型号 软件类型
Bluetooth 低能耗软件协议栈  BLE-STACK  软件库 


德州仪器在线技术支持社区 (www.deyisupport.com)

德州仪器在线技术支持社区 (www.deyisupport.com)

作为my.TI的用户,您可以登陆TI官方技术支持社区向TI工程师寻求技术支持,并与业内同行交流或分享设计经验和心得。

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。请详见网站使用条款

Blogs

Wikis

访问TI WiKi