TIDA-00328

50mA-20A、单电源、低侧或高侧电流感应解决方案

TIDA-00328

设计文件

概述

此 TI 参考设计实现了低侧和高侧宽动态范围电流感应解决方案。宽动态范围是通过独特的增益开关方法实现的。硬件中的开关增益可使响应时间加快,快于通常可通过其他方法实现的时间。此设计中利用了 INA225 高速多增益电流分流监控器以及具有开漏输出的 INA300 电流分流监控器比较器。

特性

• 50mA 至 20A 电流感应
• 低侧或高侧电流感应
• 单电源

??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU447.PDF (548 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRAT6.PDF (508 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRAT7.PDF (79 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRAT8.ZIP (19554 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

模拟电流检测放大器

INA225具有四个引脚可选增益设置的 36V 双向电流感应放大器

数据表: PDF | HTML
模拟电流检测放大器

INA225-Q1具有四个引脚可选增益设置的 AEC-Q100、36V 双向电流检测放大器

数据表: PDF | HTML
模拟电流检测放大器

INA30036V 电流感应比较器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 50-mA to 20 A, Single-Supply, Low-Side or High-Side, Current Sensing Solution 2014年 7月 18日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频