软启动隔离型电源参考设计

(正在供货) TIDA-00326

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

此参考设计演示的是软启动隔离式电源。该设计利用了 TPS22965 负载开关和 SN6501 变压器驱动器以限制主电源上的上升电源转换率,并且还利用了变压器加上全波整流器以生成隔离式辅助电源。

特性
  • 能以 3.3V 或 5V 的主电源工作
  • 50uA 负载开关静态电流
  • 高初级侧电流驱动
    • 5V 电源下为 350mA
    • 3.3V 电源下为 150mA
  • 初级侧调整上升时间约为 2ms

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

测试数据

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载测试数据

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


物料清单 (BOM)

查找本参考设计所包含元件的完整列表。

下载 BOM

TI 器件 (2)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
SN6501  适用于隔离式电源的低噪声 350mA、410kHz 变压器驱动器  隔离  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS22965  具有控制启动功能的超低 rON、6A 负载开关  电源开关  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
SN6501 下载 下载
TPS22965 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 290 2014年 10月 10日 7
设计文件 (3)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
ZIP 80 2014年 10月 10日 2
PDF 97 2014年 10月 10日 2
PDF 25 2014年 10月 10日 3

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs