TIDA-00324

POL 多相(3 相)、120A 电源参考设计

TIDA-00324

设计文件

概述

TIDA-00324 是一种可在输入电压为 12V、输出电压为 1.2V@120A 的应用中突出多相控制器 TPS53631 和智能功率级 CSD95372BQ5M 的电源参考设计。此参考设计可帮助用户开发用于 CPU Vcore 电源的电源解决方案或 DDR4 电源解决方案,从而加快开发进程和产品上市步伐。

特性
  • 采用三相控制器和功率级、输入电压为 12V、输出电压为 1.2V、输出电流为 120A 的应用的参考设计
  • 可用于参考设计的完整 BOM、原理图和测试数据
  • 此设计可用于 CPU Vcore、DDR 存储器电源或其他需要多相控制器与功率级的应用
  • TPS53631 与 Intel® VR12.x 平台串行 VID (SVID) 兼容,可通过先进的控制架构 D-CAP+ 及用于器件配置和系统遥测的高级 PMBus 通信接口来驱动单相、两相和三相配置
  • CSD95372BQ5M 智能功率级是一种用于高功率、高密度应用的高度优化设计,它集成了驱动器 IC 和功率 MOSFET 来完善功率级开关功能,使其具有精确的电流感应和温度感应功能,从而简化系统设计和改善准确性
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU598.PDF (534 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRBB1.PDF (266 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRBB2.PDF (217 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRBB3.ZIP (2683 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

TPS53631三相、D-CAP+TM 降压 VR12.x 服务器 CPU Vcore

数据表: PDF
Si power stages

CSD95372BQ5M60A 同步降压 NexFET™ 智能功率级

数据表: PDF

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
技术文章 Power Tips: Controlling errors in measuring power-supply efficiency PDF | HTML 2015年 6月 15日
测试报告 TIDA-00324 Test Results 2014年 10月 14日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频