TIDA-00265

单节锂离子/锂聚合物电池保护 IC 参考设计

TIDA-00265

设计文件

概述

bq297xy 器件为锂离子/锂聚合物电池提供了保护功能,并跨外部功率 FET 进行监控以提供针对高充电或放电电流的保护。此外,还有针对过度充电和电量耗尽的电池的监控和保护。在常规模式下运行时,这些特性可以很低的电流消耗实现。

特性
  • 过压和欠压、过流以及短路故障检测
  • 用于电量耗尽的电池的零电压充电
  • 低工作电流
  • 该电路已经过测试且包含功能型 EVM 和用户指南。
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU465.PDF (658 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDR959.PDF (27 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR960.PDF (53 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC541.ZIP (427 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

电池保护器

BQ2970锂离子/锂聚合物高级单节电池保护器 IC 系列

数据表: PDF

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 TIDA-00265 Test Results 2014年 7月 30日

相关设计资源

硬件开发

评估板
BQ29700EVM-610 单节电池保护 IC 评估模块

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频