TIDA-00252

基于电压的电量监测计参考设计

TIDA-00252

设计文件

概述

德州仪器 (TI) bq27621-G1 一款易于配置的微控制器外设,可提供单节锂离子电池的系统范围电量监测。此器件只需要最低限度的用户配置和系统微控制器开发。该设计可为锂离子电池提供充电状态指示。

特性
  • 消除了对感应电阻器的需要;
  • 由带有集成低压降稳压器 (LDO) 的电池直接供电;
  • 支持嵌入式和可拆卸电池;易于配置,基于动态电压相关性算法
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU627.PDF (157 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRBK8.PDF (118 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRBK9.PDF (79 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRBL0.PDF (115 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRBL1.PDF (201 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

电池电量监测

BQ27621-G1具有动态电压相关性的系统侧电量监测计,电池电量监测计

数据表: PDF

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 TIDA-00252 Test Results 2014年 10月 27日

相关设计资源

硬件开发

评估板
BQ27621EVM-G1 系统端 Impedance Track 电量监测计动态电压相关性评估模块

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频