TIDA-00238

bq27742 适用于单节锂离子电池组的集成保护功能的监测计

TIDA-00238

设计文件

概述

此参考设计将 bq27742 与 Battery Management Studio (Bqstudio) 软件结合使用,为客户提供用于开发置于锂基电池组内的电池电量监测计模块的工具。客户能够对该解决方案进行配置,从而可提供精确的电池电量监测信息。也可以使用该设计对集成的保护功能进行评估。通过其中的 RAM 寄存器,可为客户提供电池电压、温度测量和剩余电量状态等信息。它还允许客户根据数据表评估 BQ27742 IC

特性
  • 整合了能最大限度提高电池使用率的专利 Impedance Track 技术
  • 可针对老化、自放电以及温度对电池的作用进行自动调节
  • 基于集成硬件的保护确保电池组的安全
  • I2C 通信总线实现系统互动和电池控制
个人电子产品
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU460.PDF (209 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDR934.PDF (98 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR937.PDF (76 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC536.ZIP (1003 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

电池电量监测

BQ27742-G1具有集成保护功能的单节锂离子电池电量监测计 | 电池电量监测计

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件

评估板

BQ27742EVM — Bq27742-G1 单节锂离子电池电量监测计可编程评估模块

BQ27742EVM 与 Battery Management Studio 软件共同为客户提供用于开发置于锂基电池组内的电池电量监测计模块的工具。客户能够配置 BQ27742EVM,以使其能够提供精确的电池电量监测信息。也可以使用此 EVM 来评估集成的保护功能。BQ27742EVM 通过其 RAM 寄存器为客户提供电池电压、温度测量和剩余电量状态等信息。BQ27742EVM 允许客户按照数据表评估 BQ27742 IC。

用户指南: PDF
登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
TI.com 上无现货

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 TIDA-00238 Test Results 2014年 7月 28日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频