TIDA-00193

具有集成 1.8V 电平转换功能的 RS-485 接口

TIDA-00193

设计文件

概述

此电路演示了具有可选择的数据速率和灵活 I/O 逻辑电平的低功耗 RS-485 收发器。双输出 LDO 允许使用 1.8V 或 3.3V 接口逻辑电平运行。转换率选择引脚允许进行驱动器转换率控制,支持长距离低速数据传输 (250kbps) 或较短的总线长度高速数据传输 (20Mbps)。

特性
  • 连接 1.8V 或 3.3V 逻辑电平
  • 可选择的数据速率:250kbps 或 20Mbps
  • 可将多达 256 个节点连接到总线
  • 最大 16kV 的 IEC 61000-4-2 保护
  • 最大 4kV 的 IEC 61000-4-4 保护
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU270.PDF (106 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDR481.PDF (144 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR482.PDF (101 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC338.ZIP (76 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

RS-485 和 RS-422 收发器

SN65HVD01具有 1.65V I/O 电源和可选数据速率的 3.3V RS-485 收发器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 TIDA-00193 Test Results 2014年 3月 25日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频