查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。
主要文档
- Automotive eCall Reference Design
(PDF 1437 KB)
2016年 9月 20日 1,770 次点击 (英文內容)
- 查看所有技术文档 (8)
描述
TIDA-00159 参考设计适用于配备 eCall 系统的车辆,可在发生事故时向紧急服务中心拨打电话。通过利用包含符合 AEC-Q100 标准的 TI 模拟集成电路 (IC) 在内的完整参考设计,客户可加快 eCall 系统的设计。该设计可创建一个稳定可靠的低成本解决方案,并且能够通过灵活的电源操作进行调节,该操作既支持系统以主汽车电池运行,也支持以备用电池运行。
注意:TIDA-00159 是第二代 eCall 参考设计,它取代了旧版 TI 设计 AUTO-ECALL-REF
特性
- TPS43330-Q1 预升压电路支持汽车启动/停止并可升高备用电池电压,从而允许在输入电压降低到 2V 时可以继续运行
- TAS5421-Q1 的输出功率为 10W/8 Ohms,可打造清晰洪亮的音频。此音频放大器也具有集成式诊断功能,可提高安全水平
- 此系统中包含的组件提供了针对高达 40V 的输入瞬态电压的负载突降保护
- 在紧急情况下可保持 10 至 15 分钟的通话时间
- 该软件具有一套 AT 命令,可通过与调制解调器连接的 RS-232 串行连接执行这套命令
查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。