TIDA-00144

汽车类 HVAC 风门电机控制

TIDA-00144

设计文件

概述

TIDA-00144 参考设计提供一个 1.6A 双 H 桥电机驱动器以及少量外部组件,可驱动汽车 HVAC 风门电机应用中的最多两个刷式直流电机。此设计通过 45V 最大工作电源电压实现脱离电池功能,还通过内部关断功能提供过流保护、短路保护、欠压锁定和过热警告。此设计通过整合 DRV8802EVM 板来形成该解决方案。

特性
  • 宽输入电压(支持 42V 负载突降)
  • 采用简单的 2 引脚控制接口来运行电机
  • 通过片上保护实现更高的系统可靠性
  • 睡眠功能最大限度降低功耗(电池耗电)
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU289.PDF (268 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDU288A.PDF (1018 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDC368.ZIP (551 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR521.PDF (440 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR522.PDF (220 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR523.PDF (125 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC367.ZIP (226 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MSP430 微控制器

MSP430F1612具有 55KB 闪存、5KB SRAM、12 位 ADC、双通道 12 位 DAC、比较器、DMA 和 I2C/SPI/UART 的 8MHz MCU

数据表: PDF
步进电机驱动器

DRV8802具有电流调节功能的 45V、1.6A、双通道 H 桥电机驱动器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS777具有使能和复位延迟功能的 750mA、10V、低压降稳压器

数据表: PDF

开始开发

硬件

评估板

DRV8802EVM — DRV8802 评估模块

The DRV8802 evaluation module consists of a 1.6A, dual H-bridge motor driver and a small number of external components that can drive up to two brushed DC motors. The on-board MSP430 MCU plus software & GUI provide all the necessary signaling and control. With this EVM, designers can quickly and (...)

用户指南: PDF
登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
TI.com 上无现货

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 TIDA-00144 Overview 2014年 4月 11日
测试报告 TIDA-00144 Test Results (Rev. A) 2014年 11月 18日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频