采用 Tiva C 系列 ARM Cortex-M4 MCU 的 PLC I/O 模块前端控制器

(停产) TIDA-00123

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

主要文档

描述

此 TI 设计实现 Tiva™ C 系列 MCU 作为前端控制器,用于 TI 的可编程逻辑控制器 (PLC) 模拟和数字 I/O 模块参考设计板套件。此设计包括用于连接和同时控制两个 TI 设计 I/O 参考设计板的插孔。它可实现最高的通用性,其中 I/O 板可以是模拟或数字、输入或输出模块的任意组合。控制器系统自动识别并适当配置每个 I/O 板,设置模拟电路所需的任何补偿。包括了板载电源,用于为控制器板供电,并为两个 I/O 板提供隔离式电源,因而不再需要多个外部电源。提供了额外电路,用于优化 I/O 信号采集和数据吞吐量,实现完全的 1-MSPS 数据采集和 20-MHz SPI 总线性能。此设计还可用作每个 I/O 板的评估平台,用于分析多个关键参数的性能并将结果通过板载 USB 2.0 连接器中继到 PC。设计中包括易于使用的图形用户界面,该界面运行基于 LabView™ 的分析程序,有助于综合评估 I/O 参考设计。此 GUI 提供许多用于配置测试参数的选项以及用于对各个 I/O 模块板执行综合分析的滤波和设置选项。提供平台的完整文档和设计文件。

特性
  • 32 位,80MHz Tiva™ C 系列 ARM® Cortex™-M4 MCU
  • 模块化插件设计:两个完全相同的接口插孔用于同时控制和分析 TI 的 PLC I/O 模块参考设计板套件
  • 旨在提高吞吐量的电路可实现完全的 1-MSPS 数据采集和 20-MHz SPI 性能
  • 符合 EMC 标准的隔离式 RS485 接口适用于现场总线连接,符合 EMC 的 USB 2.0 接口适用于 PC 连接
  • 用于两个 I/O 板的高效隔离式电源采用 LM5017 Flybuck™ 拓扑
  • 电源保护电路可避免反极性、瞬变/浪涌以及浪涌电流
  • 基于 LabView™ 的 GUI 适用于功能测试和性能分析

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

测试数据

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载测试数据


物料清单 (BOM)

查找本参考设计所包含元件的完整列表。

下载 BOM

TI 器件 (8)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
ISO3082  隔离式 5V 全双工 RS-485 收发器  隔离  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LM5017  LM5017 100V、600mA 恒准时同步降压  降压(降压)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LM5069  具有功率限制的正高电压热插拔/浪涌电流控制器  电源开关  样片或购买 查看设计套件与评估模块
REF3230  采用 SOT23-6 封装的 3.0V 输出 4ppm/C 漂移 100uA 系列(带隙)电压参考  电压参考  样片或购买 不可用
TM4C1237E6PZ  Tiva C 系列微控制器  微控制器 (MCU)  不可用 查看设计套件与评估模块
TPD4E1B06  双向 4 通道高速 ESD 保护器件  电路保护  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS3897  具有高电平有效开漏输出的单通道超小型可调监控电路  能源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS55010  具备集成 FET 的 2.95V 至 6V 输入、2W、隔离式 DC/DC 转换器  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
ISO3082 下载 下载
LM5017 下载 下载
下载 下载
LM5069 下载 下载
REF3230 下载 下载
TM4C1237E6PZ 下载 下载
TPD4E1B06 下载
下载
TPS3897 下载 下载
TPS55010 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 TI 推荐 下载最新英文版本
PDF 3724 2014年 1月 30日 21
选择指南 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 700 2014年 8月 21日 0 下载最新的英文版本 (Rev.A)
PDF 3478 2015年 3月 6日 133
设计文件 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 1920 2014年 1月 30日 28
PDF 222 2014年 1月 30日 4
更多文献资料 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 552 2015年 3月 13日 17
PDF 783 2014年 8月 21日 17
相关工具与软件

参考设计  ( 4 )

软件 (3)



支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs