TIDA-00114

具有变速控制的 5V、三相无传感器正弦电机系统

TIDA-00114

设计文件

概述

此 BLDC 电机系统采用一个 DRV10963、一个 TLC555 计时器和一个通用 5V 电机。正弦控制方案适用于需要低噪音的小型风扇应用。电机电压支持为 2.1V 到 5.5V,且最大电流为 500mA。电机速度由 PWM 输入控制。提供低静态电流待机模式。电机驱动平台整合了针对短路、击穿、欠压和过热的保护措施以及锁定转子检测功能。

特性
  • 正弦控制方案
  • 集成功率 FET 支持 2.1V 到 5.5V 和 500mA
  • 电机速度由电位器轻松控制
  • 需要一条 USB 电缆或外部电源以为系统供电
  • 快速连接点实现外部控制
  • 功能齐全的评估板
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU005.PDF (1247 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDC081.ZIP (152 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR294.PDF (73 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR295.PDF (101 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

集成控制 BLDC 驱动器

DRV109635V 标称电压、1.8A 峰值无传感器正弦控制三相 BLDC 电机驱动器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 TIDA-00114 Test Results 2013年 11月 13日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频