TIDA-00090

USB 音频参考设计

TIDA-00090

设计文件

概述

此参考设计采用 TLV320AIC3256 频编解码器,是功能齐全的 USB 供电的音频流平台,允许将外部音频源连接到 PC 或笔记本电脑的 USB 端口。通过强大且易于使用的基于 Windows 的 GUI 提供用户控制。

支持通过 TI 综合的 PurePath™ Studio 开发环境来进行 TLV320AIC3256 软件开发。该套功能强大、易于使用的工具专为简化 TLV320AIC3xxx miniDSP 音频平台上的软件开发而设计。图形开发环境由一系列通用音频功能组成,它可被拖放至音频信号流并以图形的方式互连。轻点鼠标,即可从图形信号流汇编 DSP 代码。

此 USB 音频参考设计可通过一个 USB 电缆连接至 PC。USB 连接可以为 EVM 提供电源、控制和音频流数据,从而减少设置和配置。

特性
  • 用于对 USB 音频进行流式传输的全功能板
  • 无需其他端口,通过 USB 提供电源、控制和音频流数据
  • 此设计提供许多测试点,可借助其他电路和输入设备轻松进行分析
  • 与 TI 的 PurePath™ Studio 开发环境完全兼容
  • ??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

    设计文件和产品

    设计文件

    下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

    TIDU225.PDF (4162 K)

    参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

    TIDR407.PDF (91 K)

    设计布局和元件的详细原理图

    TIDR408.ZIP (31 K)

    设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

    TIDC283.ZIP (861 K)

    包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

    产品

    在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

    音频编解码器

    TLV320AIC3256具有 miniDSP 和 DirectPath™ 耳机放大器的极低功耗立体声编解码器

    数据表: PDF | HTML
    I2C & I3C level shifters, buffers & hubs

    PCA95172 位电平转换 400kHz I2C/SMBus 缓冲器/中继器

    数据表: PDF
    线性和低压降 (LDO) 稳压器

    TPS736具有反向电流保护和使能功能的 400mA、高精度、超低压降稳压器

    数据表: PDF | HTML

    开始开发

    硬件

    评估板

    TLV320AIC3256EVM-U — TLV320AIC3256EVM-U 评估模块

    The TLV320AIC3256EVM-U is a complete evaluation/demonstration kit for the TLV320AIC3256 audio codec. The AIC3256 CS, is an intuitive, easy-to-use, powerful tool to learn, evaluate, and control the TLV320AIC3256. This tool was specifically designed to make learning the TLV320AIC3256 easy.

    Software (...)

    用户指南: PDF
    登录以订购
    In stock / Out of stock
    数量限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
    TI.com 上无现货

    技术文档

    未找到结果。请清除搜索,并重试。
    查看所有 2
    类型 标题 下载最新的英文版本 日期
    测试报告 TIDA-00090 Test Results 2014年 2月 11日
    用户指南 TLV320AIC3256EVM-U Evaluation Module (Rev. B) 2012年 10月 25日

    支持与培训

    可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

    查看所有论坛主题
    查看英文版所有论坛主题

    所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

    如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

    视频