TIDA-00077

用于 DAC348x 和调制器的模拟接口网络

TIDA-00077

设计文件

概述

此参考设计中的模拟接口电路常用于基于电流源的数模转换器 (DAC) 与正交调制器之间。虽然 DAC348x 被用作 TI 高速 DAC 的示例,但这些电路稍加修改即可应用于其他基于电流源的转换器。默认情况下,DAC348x 和 TRF3705 模拟接口组装在 TSW308xEVM 上。DAC348x 和 TRF3705 在设计时均采用了同样的直流偏置和交流摆幅规范,以提供无缝接口。其他电路拓扑据说采用了其他直流偏置和交流摆幅规范。通过计算正确的直流偏置和适当的交流摆幅,系统设计人员可以基于自己的应用需求应用这些电路,以便获得最佳性能。

特性
  1. 通过解释 TSW308x 上的接口故障来展示 DAC3484 与 TRF3705 之间的直接连接
  2. 提供并解释了带有 IQ 调制器的电流源 DAC 的一般设计公式
  3. 提供了针对直流、交流和过滤接口的不同接口网络的 TINA spice 模型以满足客户需求
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

SLUA647A.PDF (735 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDR701.PDF (149 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR702.PDF (89 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDR703.ZIP (3329 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

高速 DAC (> 10MSPS)

DAC3482双通道、16 位、1.25GSPS、1x-16x 内插数模转换器 (DAC)

数据表: PDF | HTML
高速 DAC (> 10MSPS)

DAC3484四通道 16 位 1.25GSPS 1x-16x 内插数模转换器 (DAC)

数据表: PDF | HTML
高速 DAC (> 10MSPS)

DAC34H84四通道 16 位 1.25GSPS 1x-16x 内插数模转换器 (DAC)

数据表: PDF | HTML
高速 DAC (> 10MSPS)

DAC34SH84四通道 16 位 1.5GSPS 1x-16x 内插数模转换器 (DAC)

数据表: PDF | HTML
IQ 调制器

TRF37041750MHz 至 6.0GHz 正交调制器,1.7V 共模电压

数据表: PDF | HTML
IQ 调制器

TRF3705300MHz 至 4GHz 正交调制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 Analog Interfacing Networks for DAC348x and Modulators (TIDA-00077) (Rev. A) 2013年 8月 14日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频