TIDA-00074

宽带射频-数字复杂接收器反馈信号链

TIDA-00074

设计文件

概述

这是一个宽带复杂接收器参考设计和评估平台,非常适合用作发送器数字预失真的反馈接收器。EVM 信号链非常适合高中频 (IF) 复杂反馈应用,其中包含一个复杂解调器、TI 的 LMH6521 双通道 DVGA 和 ADS5402 12 位 800-MSPS 双通道 ADC。通过修改板载滤波器组件,可针对各种频率规划配置该信号链。EVM 还包括 TI 的 LMK04808 双 PLL 时钟抖动清除器和发生器,用以提供板载低噪音计时解决方案。可通过 GUI 或通过具有 FPGA 的高速连接器控制 LMH6521 DVGA 增益。

特性
  • 完整的射频/数字复杂宽带接收器转换解决方案
  • 可以对高达 800MHz 的连续频谱进行采样
  • 从 1800M 至 2400M 的射频输入默认配置,可在 700M 至 3GHz 之间进行选择
  • 用于增益控制的板载 DVGA
  • 搭载 TSW1400 和 HSDC Pro 分析软件的简单评估平台
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU127.PDF (351 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDR578.PDF (118 K)

设计布局和元件的详细原理图

SLAR071.ZIP (5031 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR579.PDF (137 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDR581.ZIP (2754 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDC404.ZIP (849 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDR580.ZIP (2975 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

高速 ADC (≥10MSPS)

ADS5402双通道、12 位、800MSPS 模数转换器 (ADC)

数据表: PDF
LVDS、M-LVDS 和 PECL IC

SN65LVDS1002Gbps LVDS、LVPECL 和 CML 转 LVDS 缓冲器、中继器和转换器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD17313Q2采用 2mm x 2mm SON 封装的单路、32mΩ、30V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
射频 VGA

LMH6521高性能双通道 DVGA

数据表: PDF | HTML
时钟抖动清除器

LMK04803具有双级联 PLL 和集成式 1.9GHz VCO 的低噪声时钟抖动消除器

数据表: PDF | HTML
电子保险丝和热插拔控制器

TPS2400具有 100V 输入瞬态保护的 5.5V 过压保护控制器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS767具有使能和复位延迟功能的 1A、10V、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A80具有低 IQ 和使能功能的 1A、高 PSRR、超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 TSW1266 Wideband RF-to-Digital Complex Receiver-Feedback Signal Chain 2013年 9月 3日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频