TIDA-00052
独立的多节锂离子/锂聚合物电池精密保护器解决方案
TIDA-00052
概述
此参考设计由一个 bq77908A 电路模块和一个电阻仿真器模块组成,可以对消费类电子产品应用中所使用的 IC 功能进行简单评估。此参考设计包括一个 bq77908A 集成电路 (IC)、感应电阻、功率 FET,还包括防止 8 节锂离子或锂聚合物电池组中出现电池过充、过放电、短路和过电流放电所需的所有其他板载组件。该电路模块直接与电池组中的电池相连。借助兼容接口板和基于 Windows® 的 PC 软件,用户可以查看 bq77908A 寄存器,并对 IC 配置和保护限制进行编程。
特性
- 串联电池数:4S 至 8S
- 最大输入电压:35V
- 最大充电电流:3A
- 通信:I2C
- 自动电池平衡,集成式保护
- 提供个人计算机软件进行配置
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | TIDA-00052 Test Results | 2013年 8月 27日 |