TIDA-00038

多节同步开关模式的参考设计

TIDA-00038

设计文件

概述

该参考设计是一套完整的充电器模块,可使用 bq24707 器件对多节(1 到 4 节)同步笔记本电脑充电器进行评估。它设计用于为锂离子或锂聚合物应用提供高达 4A 的充电电流。该充电电流可由 SMBus 接口通过 EV2300 接口板编程。该参考设计未随附 EV2300 接口板,因此必须单独订购。该设计中包括高效率的同步电池充电器,组件数量非常少,适用于空间有限的多化学物电池充电应用。可通过 SMBus 接口对充电电压、充电电流、输入电流和灵活充电选项进行编程。

特性
  • 串联电池数:1S 至 4S
  • 最大输入电压:24V
  • 最大充电电流:8A
  • 拓扑:开关模式
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU087.PDF (828 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDR055.PDF (147 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR056.PDF (40 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDU088.PDF (427 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

电池充电器 IC

BQ24707具有独立比较器和高级电路保护的 SMBus 1 至 4 节降压电池充电控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 TIDA-00038 Test Results 2013年 8月 26日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频