TIDA-00028

1.6MHz 同步开关模式锂离子和锂聚合物独立电池充电器 (4A) 参考设计

TIDA-00028

设计文件

概述

此参考设计将独立的锂离子和锂聚合物开关模式蓄电池充电解决方案与两个集成 N 通道功率 MOSFET 和一个电源路径选择器闸极驱动器进行高度集成。它可以为恒频同步 PWM 控制器提供高准确度输入电流、充电电流和电压调节。它还提供电池检测、预处理、充电终止和充电状态监控。此参考设计又称为 HPA715 (-001)。该解决方案针对 5 V 输入电压进行了优化,并可给 4.2 V 的单节锂离子蓄电池充电。

特性
  • 串联电池数:1S 至 3S
  • 最大输入电压:16V
  • 最大充电电流:2.5A
  • 拓扑结构:开关模式
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU071.PDF (646 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDR039.PDF (95 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR040.PDF (38 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDU072.PDF (416 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

电池充电器 IC

BQ24160具有双输入、电源路径和 USB 检测功能的 I2C 单节 2.5A 降压电池充电器

数据表: PDF | HTML
电池充电器 IC

BQ24170具有电源路径选择器的独立 1 至 3 节 4A 同步降压电池充电器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 TIDA-00028 Test Results 2013年 8月 26日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频