G3 FCC 标准电力线通信调制解调器 TI-PLC-G3-FCC-SN (正在供货)

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 通知我 状态 当前版本   版本日期  

TI-PLC-G3-FCC-SN:
Power Line Communications G3 FCC Software Development Kit

免费


ACTIVE v7.7.6.6   04-Dec-2015  

描述

适用于窄带 OFDM 电力线通信的 G3-PLC 标准。

特性

G3-PLC 特性

  • CENELEC-A 和 FCC (154kHz-450kHz) 频段
  • 高达 300 Kbps 的 PHY 数据速率
  • 6LoWPAN 适应层可支持 IPv6
  • 网状、星型或点对点网络拓扑
  • 与 IEC-61334 共存
  • 动态通道适应

固件版本 7.4.6.10 特性

  • 符合建议 ITU-T G.9903 标准(2014 年 6 月)
  • Load-Next Generation (LoadNG) 路由协议
  • 适用于 G3-PLC FCC 的 2 RS 支持

包含项目

  • Zero-configuration GUI
  • G3 FCC PLC Firmware
  • Host application example/source codes
  • Quick Start Guide/User Guide/Host message spec
  • Hardware Schematic/Gerber/BOM files
  • Release note

相关产品

软件 (5)

名称 器件型号 软件类型
G3 Cenelec 标准电力线通信调制解调器  TI-PLC-G3-CENELEC-SN  软件开发套件 (SDK) 
G3 数据集中器标准电力线通信调制解调器  TI-PLC-G3-DC  软件开发套件 (SDK) 
PLCLITE 工业电力线通信调制解调器  TI-PLC-PLCLITE  软件开发套件 (SDK) 
PRIME 数据集中器标准电力线通信调制解调器  TI-PLC-PRIME-DC  软件开发套件 (SDK) 
PRIME 标准电力线通信调制解调器  TI-PLC-PRIME-SN  软件开发套件 (SDK) 

TI 器件 (2)

器件型号 名称 产品系列
AFE032  电力线通信模拟前端  运算放大器 (op amps) 
TMS320F28375S  TMS320F2837xS 单核 Delfino 微控制器  C2000 实时控制 MCU 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章