TCAN332EVM

SN65HVD33x 双路现场工业 CAN 评估模块 (EVM)

TCAN332EVM

立即订购

概述

此 EVM 出厂预装了 SN65HVD332 CAN 收发器。用户可通过更换收发器和设置此 CAN EVM 的跳线来重新配置 EVM 以便兼容 TI CAN 收发器系列的所有产品:SN65HVD23x、SN65HVD25x、SN65HVD10x0 和 SN65HVDA54x。此 EVM 具有用于基本 CAN 评估的配置以及评估 CAN 收发器性能所需的各种负载和终端设置。

特性
  • 符合 ISO11898-2 的要求
  • I/O 电压范围支持 3.3V 和 5V MCU
  • 不加电时拥有理想的无源行为
    • 总线引脚为高阻抗(运行总线上无负载)
    • 逻辑引脚为高阻抗
    • 总线上加电/断电时实现无毛刺脉冲运行
  • 保护特性
    • 总线引脚的 ESD 保护
      • HBM ESD ±25kV
      • IEC ESD ±12kV
    • 总线故障保护 ±14V
    • 电源引脚上的欠压保护
    • TXD(驱动器)支配超时 (DTO)
    • RXD(接收器)支配超时 (DTO)
    • 热关断保护
  • 运行温度范围为 -40°C 至 125°C
CAN 收发器
TCAN330 3.3V CAN 收发器 TCAN330G 具备 CAN FD(灵活数据速率)的 3.3V CAN 收发器 TCAN332 3.3V CAN 收发器 TCAN332G 具备 CAN FD(灵活数据速率)的 3.3V CAN 收发器 TCAN334 3.3V CAN 收发器 TCAN334G 具备 CAN FD(灵活数据速率)的 3.3V CAN 收发器 TCAN337 3.3V CAN 收发器 TCAN337G 具备 CAN FD(灵活数据速率)的 3.3V CAN 收发器 TCAN3403-Q1 具有灵活 I/O 和待机模式的汽车类3.3V CAN 灵活数据速率(FD)收发器 TCAN3404-Q1 具有关断和待机模式的汽车类3.3V CAN 灵活数据速率(FD)收发器 TCAN3413 具有灵活 IO 和待机模式的3.3V CAN FD 收发器 TCAN3414 具有关断和待机模式的3.3V CAN FD 收发器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TCAN332EVM — TCAN33x 双站点工业 CAN 评估模块 (EVM)

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 TCAN EVM User Guide 2015年 11月 3日
数据表 TCAN33x 具备 CAN FD(灵活数据速率)的 3.3V CAN 收发器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2020年 6月 4日
证书 TCAN332EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频