TCA7408-5405EVM

用于 TCA7408 和 TCA5405 的评估模块

TCA7408-5405EVM

立即订购

概述

The TCA7408-5405EVM is designed to show the used of multiple TI products on a single evaluation board. It shows how the single-wire 5-bit output expander TCA5405 is used to generate LED blinking functions. The Single wire interface is implemented using a single GPIO port on the MSP430, and very simple firmware embedded in the device. The TCA7408 GPIO expander is used to an input handler, that detects Key presses and notifies the MSP430. The EVM also has the TPL0401 that is used for RGB color mixing in conjunction with the TLC59108.

特性
  • Works with MSP430 Launchpad
  • Illustrates the use of TPL0401 DPOT for color mixing
  • TCA7408 used for key press detection
  • Shows the use of Single wire self timed interface in TCA5405
  • Color mixing, LED blinking control
I2C 通用 I/O (GPIO)
TCA5405 5 位自定时 1.65V 至 3.6V 单线输出扩展器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TCA7408-5405EVM — 用于 TCA7408 和 TCA5405 的评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 TCA7408-5405EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
用户指南 user guide for TCA7408EVM/TCA5405EVM 2011年 12月 7日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频